Basler ace 2
So vielseitig wie Ihre Anwendung
In der bekannten kompakten Bauform der ace 2 Kamera steckt größte Vielfalt. Dank der großen Sensor- und Schnittstellenauswahl finden Sie immer die für Ihre Anwendung passende Kamera. Die Inbetriebnahme und Steuerung sind einfach und die Bildqualität ist individuell einstellbar.
Kleine Bauform
Platzsparend dank des kompakten Gehäuses mit 29 mm x 29 mm, IP65/67-Schutz optionalSensor-Vielfalt
Bis zu 25 MP Auflösung, Global und Rolling Shutter, von UV bis SWIRSchnittstellen-Vielfalt
Wahlweise mit GigE-, 5GigE-, CoaXPress- oder USB 3.0-InterfaceOptimale Handhabung & Bildqualität
Einfache Inbetriebnahme, vielfältige Steuerungsoptionen, beste Bildqualität

ace 2 IP67-Kamera
Die kompakten Kameras nehmen unter anspruchsvollsten Bedingungen mit Staub und Wasser präzise Bilder auf.
IP65/67-Schutz mit montiertem Objektivgehäuse und Kabeln
Auflösungen bis zu 24,5 MP bei Bildraten bis zu 51 fps
GigE-Schnittstelle für stabilen Datentransfer bis zu 100 m weit
M12-Anschluss für Datenkabel und M8-Anschluss für I/O-Kabel
In-Kamera-Features für einfache Integration und schnelles Troubleshooting
ace 2 Kameramodelle
Finden Sie die passende Kamera für Ihre Anwendung oder nutzen Sie unseren Vision System Configurator, um Ihr System zu konfigurieren.
Schnelle Kamera-Inbetriebnahme
ace 2 Kameras lassen sich schnell und einfach inbetriebnehmen. Sie ermöglichen eine optimale Handhabung in unterschiedlichsten Anwendungen.

Plug-and-play: Kamera anschließen, pylon Software öffnen und Bilder aufnehmen
Gute Bilder auf Knopfdruck: ‘automatic image adjustment’-Funktion in pylon nimmt alle Grundeinstellungen vor
Auto-Funktionen: erleichtern die optimale Einstellung der Kamera für Ihre Anwendung
Umfangreiche Produktdokumentation: detaillierte technische Informationen rund um die Nutzung der Basler Produkte
Persönlicher Support: erfahrenes Team für schnelle Hilfe und hohe Lösungsqualität
Bildqualität nach Maß
Über zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten lässt sich die Bildqualität der Monochrom- als auch Farbkameras an spezifische Anforderungen anpassen.

PGI Feature-Set
Feature-Kombination aus 5x5-Debayering, Farb-Anti-Aliasing, Rauschunterdrückung und Bildschärfe-Optimierung.

pylon Color Calibration Tool
Hohe Farbtreue der Farbkameras dank lichtquellenspezifischer Einstellung der Farbwiedergabe.

Defect Pixel Correction
Korrektur defekter Pixel minimiert deren Einfluss auf Ihre Messergebnisse.
Pixel Beyond
Anpassung der Auflösung und flexible Skalierung von Pixelgrößen, um bspw. Sensoren mit größeren Pixeln 1:1 zu ersetzen.

Individuelle Einstellungen
Änderung z. B. von Kontrast, Helligkeit, LUTs (Lookup Tables) und der Farbwiedergabe mit dem patentierten Sechsachs-Operator.

Qualitätssicherung in der Produktion
Abschlusstests in der Kameraproduktion stellen Sensorausrichtung und -qualität sicher.
Einfache Kamera- und Systemsteuerung
Die vielfältigen Steuerungsmöglichkeiten der ace 2 Kameras erlauben den reibungslosen Einsatz in verschiedensten Anwendungen.
All-in-One Machine Vision Software: pylon Software für Bilderfassung, -verarbeitung und -analyse sowie SDKs für die Integration in Ihre Anwendung
Präzise Synchronisation: über Trigger-Funktionen und Interface-spezifische Protokolle wie PTP
Intelligente Lichtsteuerungs-Funktion: gestattet die direkte Kommunikation zwischen Kamera und bis zu vier Beleuchtungsgeräten
Sequenzer-Funktion: erlaubt, verschiedene Sets an Parametereinstellungen zu definieren und in Echtzeit zwischen ihnen zu wechseln
Compression Beyond: verlustfreie Bilddatenkomprimierung für schnellere Bildraten und geringeren Speicherbedarf im Host-System
Großes Zubehör-Portfolio: kompatibel, getestet und langzeitverfügbar
Schnittstellen-Vielfalt
Die Schnittstellenauswahl ermöglicht u. a. hohe Bildraten, das Überbrücken großer Entfernungen zwischen Kamera und Host-System und den einfachen Aufbau von Multi-Kamerasystemen.
Sensor-Vielfalt
Die Sensorauswahl umfasst u. a. Sensoren für Aufnahmen feinster Strukturen und schneller Objekte sowie für Aufnahmen in nicht sichtbaren Wellenlängenbereichen.

Sensoren mit Auflösungen bis 25 MP und Größen bis 1,2“
Global Shutter-Sensoren für Aufnahmen ohne Bewegungsartefakte, Rolling Shutter-Sensoren für preissensitive Anwendungen
Sensoren für Monochrom- und Farbaufnahmen
UV- und SWIR-Sensoren für Aufnahmen in nicht sichtbaren Wellenlängenbereichen
Kleine Bauform
Die kleine Bauform der ace 2 Kameras erleichtert das Eindesignen in Ihre Anwendung, vor allem wenn das Platzangebot gering ist.

Kompaktes Gehäuse mit einem Footprint ab 29 mm x 29 mm
Geringes Gewicht ab 70 g
IP65/67-Schutz optional
Seit mehr als 15 Jahren etablierter Marktstandard
Lösungen für unsichtbare Lichtspektren und raue Umgebungen
Weitere Informationen zur Basler ace 2
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.