Karriere

Basler in Ahrensburg und in der Welt

Unsere Standorte findest du auf der ganzen Welt – von Forschung und Entwicklung bis zur Produktion. Hier bekommst du einen Überblick über unsere Niederlassungen und einen Einblick in unseren Hauptsitz in Ahrensburg.

Aktuelle Stellenangebote
Basler Standorte

Unser Hauptsitz in Ahrensburg, Deutschland

Am Standort Ahrensburg, Schleswig-Holstein, befindet sich unser Hauptsitz. Wir arbeiten hier mit etwa 600 Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Unternehmensbereichen – von der Forschung und Entwicklung (R&D) bis hin zur Logistik.

Das etwa 20.300 m² große Gebäude hat 4 Stockwerke und steht im Industriegebiet von Ahrensburg. Es beherbergt neben modernen, teils offenen, Büroflächen unsere Hauptproduktion mit einer großzügigen Logistikfläche.

Der Standort verfügt über ein hauseigenes Restaurant, das Kaffee, Frühstück und Lunch anbietet. In unserem gesamten Gebäude bieten unsere Pantries und Loungecken die perfekte Gelegenheit, um bei einer Tasse Kaffee oder Tee mit Kollegen zu plaudern.

Das Gebäude liegt direkt an einer großen Naturfläche, die zum Joggen und Spazierengehen in den Pausen einlädt. Über die Regionalbahn und mit dem Auto über die A1 ist der Standort gut zu erreichen. Allen Mitarbeitenden steht ein ca. 8.750 m² Parkhaus mit 500 Stellplätzen zur Verfügung.

Das könnte dich auch interessieren

Thomas Zuch

Du möchtest mehr wissen?

Wir beraten dich gerne und freuen uns
auf deine Bewerbung!