Dunkelfeld-Beleuchtungen für Machine Vision Anwendungen
Dunkelfeld-Beleuchtungen eignen sich optimal zur Hervorhebung von Kanten – perfekt für die Kantenerkennung, die Inspektion von Gravuren, Beschädigungen und Flecken auf Metall sowie das Lesen von Laserbeschriftungen.
Nutzen Sie unseren Lighting Selector, um die richtige Beleuchtung für Ihre Anwendung zu finden. Sie gelangen Schritt für Schritt zu einer Auswahl an Beleuchtungen und passendem Zubehör.
So setzen Sie Dunkelfeld-Beleuchtung richtig ein
Im Unterschied zu klassischen Ring-Beleuchtungen wird das Licht nicht direkt aufs Objekt gerichtet, sondern trifft seitlich ein.

Typische Anwendungsfelder
Dunkelfeld-Beleuchtungen sind sehr vielseitig und eignen sich für:
Kantendetektion – z. B. bei gestanzten oder gefrästen Bauteilen
Inspektion von Gravuren – zur Qualitätssicherung oder Lesbarkeit
Erkennung von Beschädigungen oder Flecken – vor allem auf metallischen Oberflächen
Lesen von Laserbeschriftungen – auch bei schwierigen Kontrasten oder ungünstigem Lichteinfall
Dunkelfeld-Beleuchtung im Vergleich mit Balken-Beleuchtung
Dunkelfeld-Beleuchtung
Bei der Dunkelfeld-Beleuchtung wird das meiste Licht an der flachen Oberfläche vorbeigeführt, es wird nur an Kanten in die Kamera reflektiert. So lassen sich feine Strukturen kontrastreich darstellen. Im Gegensatz zur Balken-Beleuchtung bevorzugt die Dunkelfeld-Beleuchtung dabei keine bestimmte Richtung – das macht sie besonders flexibel einsetzbar.
Balken-Beleuchtung
Im Gegensatz zur Dunkelfeld-Beleuchtung lassen sich mit Balken-Lichtern auch größere Objekte ausleuchten. Balken-Beleuchtung erzeugt Schattenwürfe, um Höhenunterschiede zu betonen und kann so helfen Konturen abzubilden.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Beleuchtung?
Unser Lighting Selector gibt individuelle Produktempfehlungen, indem er Sie Schritt für Schritt zu einer Auswahl an passenden Beleuchtungen und Komponenten führt. Wählen Sie die Beleuchtung für Ihr Vision System so früh wie möglich aus.
Zum Lighting SelectorVervollständigen Sie Ihre Beleuchtung mit dem richtigen Beleuchtungs-Zubehör
Jedes Beleuchtungs-Setup benötigt eine Stromversorgung und kann mit weiterem Zubehör ergänzt werden: Netzteile, Halterungen, Diffusoren und Polarisatoren.