Schneider Kreuznach Schneider Lens DIAMOND 0.21/5.0x V70-Beamsplitter
- Objektivtyp: Fixed Focal Lens
- Mount: V70-mount
- Sensorformat: 82 mm
- Brennweite: 82 mm
Die DIAMOND Objektivserie wurde speziell für den Einsatz mit 12K-Zeilensensoren bei 5 µm Pixelgröße entwickelt. Die Modelle der DIAMOND XL Serie sind darüber hinaus für 16K-Zeilensensoren mit 5 µm Pixelgröße optimiert und liefern ebenso ausgezeichnete Ergebnisse mit 16K-Sensoren bei 3,5 µm Pixelgröße sowie Flächensensoren bis zu einer Diagonale von 82 mm.
Dank ihrer Optimierung auf feste Vergrößerungen von 2,6x bis 5,2x bieten die Objektive eine außergewöhnlich hohe Abbildungsleistung in einem kompakten und robusten Design. Das V70/V90-Mount-System ermöglicht eine einfache Integration sowie eine präzise Ausrichtung des Objektivs für optimale Bildqualität.
Mit einer Auflösung für Pixelgrößen bis 3,5 µm und Bildkreisen von 62,5 mm bis 82 mm decken die DIAMOND Objektive ein breites Anwendungsspektrum in der industriellen Bildverarbeitung ab. Fünf Vergrößerungsvarianten sowie optional verfügbare Beamsplitter-Versionen bieten maximale Flexibilität für unterschiedlichste Inspektionsaufgaben. Ergänzt wird dies durch eine präzise Azimutmarkierung, die eine exakte Justage des Objektivs unterstützt.
DIAMOND Objektive stehen für höchste optische Präzision und sind die ideale Wahl für anspruchsvolle 12K- und 16K-Zeilenscan-Anwendungen, bei denen Auflösung, Stabilität und Reproduzierbarkeit entscheidend sind.