Optotune Optotune Lens ELM-50-3.5-18-C-E
- Objektivtyp: Liquid Lens
- Mount: C-mount
- Sensorformat: 1,1"
- Brennweite: 50 mm
Das elektronisch steuerbare Flüssiglinsen-Objektiv der Optotune ELM-Serie ist für Sensorgrößen bis 1,1ʺ ausgelegt. Das C-Mount-Objektiv verfügt über eine Brennweite von 50 mm und eine feste Blende (F3.5). Über die Hirose-Schnittstelle wird das Objektiv mit dem Basler Sync Cable verbunden.
Stromversorgung und Steuerung des Liquid Lens Objektives erfolgen über das Basler Sync Cable direkt über die Kamera.
Steuerungsfunktionen im Überblick:
- Elektronische Fokussteuerung ohne mechanische Bewegung
- Steuerung per bi-direktionaler Kommunikation über eine I/O-Leitung der Kamera
- Vollständig GenICam-konform, Integration in pylon ohne zusätzliche Software möglich
- Schnelle und präzise Fokuseinstellung durch die Veränderung der Krümmung eines flüssigkeitsbasierten Linsenkerns
Das Flüssiglinsen-Objektiv eignet sich für dynamische Anwendungen mit häufig wechselnden Objektabständen. Besonders in Logistik, Robotik und Medizintechnik profitieren Anwender von der schnellen Reaktionszeit und der wartungsarmen Technologie.