Optotune Optotune Lens ELM-16-3.1-18-C-E

  • Objektivtyp: Liquid Lens
  • Mount: C-mount
  • Sensorformat: 1,1"
  • Brennweite: 16 mm
Das elektronisch steuerbare Flüssiglinsen-Objektiv der Optotune ELM-Serie ist für Sensorgrößen bis 1,1ʺ ausgelegt. Das C-Mount-Objektiv verfügt über eine Brennweite von 16 mm und eine feste Blende (F3.1). Über die Hirose-Schnittstelle wird das Objektiv mit dem Basler Sync Cable verbunden.

Stromversorgung und Steuerung des Liquid Lens Objektives erfolgen über das Basler Sync Cable direkt über die Kamera.

Steuerungsfunktionen im Überblick:

  • Elektronische Fokussteuerung ohne mechanische Bewegung
  • Steuerung per bi-direktionaler Kommunikation über eine I/O-Leitung der Kamera
  • Vollständig GenICam-konform, Integration in pylon ohne zusätzliche Software möglich
  • Schnelle und präzise Fokuseinstellung durch die Veränderung der Krümmung eines flüssigkeitsbasierten Linsenkerns

Das Flüssiglinsen-Objektiv eignet sich für dynamische Anwendungen mit häufig wechselnden Objektabständen. Besonders in Logistik, Robotik und Medizintechnik profitieren Anwender von der schnellen Reaktionszeit und der wartungsarmen Technologie.