NEUHEIT

Neousys Neousys PCIe-PoE572bt 10GigE Interface Card, 2-CH, PoE++

  • Schnittstelle: 10GigE
  • Anzahl Ports: 2
  • Produkttyp: Acquisition
  • Bandbreite (pro Port; gesamt): 10 Gbps (1250 MB/s) per Port, 20 Gbps (2500 MB/s) total
  • PoE (IEEE 802.3af) fähig
  • PTP (IEEE 1588) fähig
Die Neousys PCIe-PoE572bt verfügt über zwei 10GigE RJ45-Ports mit PoE++, RDMA und erweitertem Temperaturbereich.

Die robuste Network Interface Card (NIC) überträgt Daten von bis zu zwei 10GigE-Kameras und versorgt diese über PoE++ mit Strom.

  • Übertragungsgeschwindigkeit von 10 Gbps pro Port bei bis zu 100 m Cat6a-Kabellänge
  • PoE++ nach IEEE 802.3bt mit max. 90 W pro Port (180 W gesamt)
  • RDMA über Converged Ethernet (RoCEv2) reduziert die CPU-Last um bis zu 90 %
  • Erweiterter Temperaturbereich von -25 °C bis 70 °C (mit Luftstrom)
  • Jumbo-Frame-Support bis zu 9,6 KB

Wichtig: Für das volle PoE-Budget von 180 W ist die Stromversorgung über den 6-Pin-Anschluss erforderlich; über den PCIe-Anschluss stehen 66 W zur Verfügung.