Computar Computar Lens VL6Z1626SC-MPYIR-B
- Objektivtyp: Motorized Lens
- Mount: C-mount
- Sensorformat: 1,1"
- Brennweite: 16 mm - 96 mm
Das motorisierte Zoomobjektiv der Computar LensConnect-Serie ist für Sensorgrößen bis 1,1ʺ und Auflösung bis 12 MP (3,45 µm) ausgelegt. Das C-Mount-Objektiv verfügt über eine variable Brennweite von 16 mm - 96 mm sowie einen Blendenbereich von F2.6 - F16. Über die Hirose-Schnittstelle wird das Objektiv mit dem Basler Sync Cable verbunden.
Das Objektiv wird über das Basler Sync Cable mit Strom versorgt und gesteuert. Fokus und Blende lassen sich direkt über die angeschlossene Basler Kamera bedienen.
Steuerungsfunktionen im Überblick:
- Fokus, Blende und Zoom elektronisch steuerbar
- Steuerung per bi-direktionaler Kommunikation über eine I/O-Leitung der Kamera
- Vollständig GenICam-konform, Integration in pylon ohne zusätzliche Software möglich
- Hohe Präzision durch integrierten Schrittmotor
Das motorisierte Objektiv eignet sich besonders für industrielle Anwendungen mit variierendem Arbeitsabstand. Typische Einsatzbereiche sind u. a. Logistik, Robotik und Medizintechnik. Die Autofokus-Funktion ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Anpassung an wechselnde Abstände.