Computar Computar Lens VL1624S-MPZ-B
- Objektivtyp: Motorized Lens
- Mount: C-mount
- Sensorformat: 1"
- Brennweite: 16 mm
Das motorisierte Objektiv der Computar LensConnect-Serie ist für Sensorgrößen bis 1ʺ und Auflösung bis 20 MP (2,4 µm) ausgelegt. Das C-Mount-Objektiv verfügt über eine feste Brennweite von 16 mm sowie einen Blendenbereich von F2.4 - F16. Über die Hirose-Schnittstelle wird das Objektiv mit dem Basler Sync Cable verbunden.
Das Objektiv wird über das Basler Sync Cable mit Strom versorgt und gesteuert. Fokus und Blende lassen sich direkt über die angeschlossene Basler Kamera bedienen.
Steuerungsfunktionen im Überblick:
- Fokus und Blende elektronisch steuerbar
- Steuerung per bi-direktionaler Kommunikation über eine I/O-Leitung der Kamera
- Vollständig GenICam-konform, Integration in pylon ohne zusätzliche Software möglich
- Hohe Präzision durch integrierten Schrittmotor
Das motorisierte Objektiv eignet sich besonders für industrielle Anwendungen mit variierendem Arbeitsabstand. Typische Einsatzbereiche sind u. a. Logistik, Robotik und Medizintechnik. Die Autofokus-Funktion ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Anpassung an wechselnde Abstände.