Computar Computar Lens ML2Z0525SC-VSW-B
- Objektivtyp: Motorized Lens
- Mount: C-mount
- Sensorformat: 1/1,4''
- Brennweite: 5.5 mm - 12.5 mm
Das motorisierte Zoomobjektiv der Computar LensConnect-Serie ist für Sensorgrößen bis 1/1.4ʺ und Auflösung bis 8 MP (3,45 µm) ausgelegt. Das C-Mount-Objektiv verfügt über eine variable Brennweite von 5,5 mm - 12,5 mm sowie einen Blendenbereich von F2.5 - F16 und eignet sich für Anwendungen im sichtbaren und erweiterten Wellenlängenbereich (400 µm - 1.700 µm). Über die Hirose-Schnittstelle wird das Objektiv mit dem Basler Sync Cable verbunden.
Das Objektiv wird über das Basler Sync Cable mit Strom versorgt und gesteuert. Fokus und Blende lassen sich direkt über die angeschlossene Basler Kamera bedienen.
Steuerungsfunktionen im Überblick:
- Fokus, Blende und Zoom elektronisch steuerbar
- Steuerung per bi-direktionaler Kommunikation über eine I/O-Leitung der Kamera
- Vollständig GenICam-konform, Integration in pylon ohne zusätzliche Software möglich
- Hohe Präzision durch integrierten Schrittmotor
Das motorisierte Objektiv eignet sich besonders für industrielle Anwendungen mit variierendem Arbeitsabstand. Typische Einsatzbereiche sind u. a. Logistik, Robotik und Medizintechnik. Die Autofokus-Funktion ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Anpassung an wechselnde Abstände.