Last Time Buy 31.12.2025

Light Controller 2C-1.25A-50W-24V

  • 2 Anzahl der Kanäle
  • 10 mA – 1.25 A Ausgangsstrom Dauerlicht
  • Current control Antriebsmethode

Zwei-Kanal Basler Light Controller, zur unabhängigen, präzisen und stabilen Steuerung der Lichtintensität von zwei verschiedenen stromgesteuerten Industriellen-LED-Beleuchtungen, z.B. Basler Lights.

Dieser Basler Light Controller hat einen 100-240V Eingang, 2x (8-24V) Ausgangskanäle welche Ihre stromgesteuerten Industriellen-LED-Beleuchtungen (z.B. Basler Lights) stabil mit max. 1,25A pro Kanal versorgen (insgesamt liefert dieser Basler Light Controller 50W) und eine präzise und unabhängige Steuerung der Lichtintensität ermöglicht.

Die Lichtparameter lassen sich am Gerät per Drehregler einstellen.

Über Trigger-Signale (12-24V) lassen sich alle Ausgänge gleichzeitig oder separat an- und ausschalten.
Außerdem bietet der Controller die Möglichkeit zu wählen, ob die Ausgänge bei Trigger High oder Trigger Low aktiv sind.

Im Paket enthalten ist ein Stecker zum Anschluss Ihres Triggers sowie eine Halterung für DIN Rail zur reibungslosen Montage in ihrem Schaltschrank.

Diese Basler Light Controller gehört zur Standard-Produktlinie und bietet mit einer guten Basis-Performance bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, welches durch die Optimierung auf die Leistungsdaten der am meisten genutzten industriellen-LED-Beleuchtungen erreicht werden konnte.

Das macht diesen Basler Light Controller für kostensensible Machine Vision Anwendungen zu einem perfekten Begleiter für Ihr Basler Light.

Basler 3 Year Warranty
3 Jahre Gewährleistung auf Basler ProduktePersönliche Beratung durch lokale ExpertenteamsSichere, verschlüsselte Datenübertragung

MastercardVisaVersand mit FedEx

Passende Produkte