Basler Basler Lens C23-0816-2M f8mm
- Objektivtyp: Fixed Focal Lens
- Mount: C-mount
- Sensorformat: 2/3"
- Brennweite: 8.6 mm
- Min. Arbeitsabstand: 250 mm
Die Basler Lens C23-0816-2M f8mm hat einen C-Mount, einen maximalen Bildkreis von 2/3", eine feste Brennweite von 8,6 mm, einen Blendenumfang von F1.6 - F16 und eine Auflösung von 2 MP.
Die Basler 2/3"-Objektive passen zu Basler Kameras mit einer Standardauflösung und einer Sensorgröße von bis zu 2/3". Sie eignen sich für kostensensible Anwendungen mit geringer Auflösung.
Testen Sie dieses Objektiv in der Simulation
Prüfen Sie, ob dieses Objektiv die Anforderungen Ihrer Anwendung erfüllt – durch Simulation von Bildausschnitt, Schärfe und optischen Eigenschaften.
Präzise Simulation von Brennweite, Verzerrung und Tiefenschärfe
Kombination mit Kamera und Beleuchtung im Gesamtsystem testbar
Große Produktauswahl ohne aufwendige Testaufbauten