NEUHEIT

Basler 2.5GigE Interface Card, 4-CH PoE+

  • Schnittstelle: 2.5GigE
  • Anzahl Ports: 4
  • Produkttyp: Acquisition
  • Bandbreite (pro Port; gesamt): 2.5 Gbps (300 MB/s); 10 Gbps (1250 MB/s)
  • PoE (IEEE 802.3af) fähig
  • PTP (IEEE 1588) fähig

Die Basler 2.5GigE Interface Card verfügt über vier Ports und PoE+.

Die Network Interface Card (NIC) überträgt Daten von bis zu vier 2.5GigE-Geräten.

  • Übertragungsgeschwindigkeit von 2,5 Gbps pro Port bei bis zu 100 m Kabellänge
  • PoE+ Funktion (30 W max. Leistung je Port)
  • Jumbo Frame-Support bis zu 9,2 KB
  • Autonegotiation (automatische Ermittlung der Übertragungsgeschwindigkeit der angeschlossenen Kameras)
  • Gemeinsamer MAC-Adressbereich von Kameras und NIC
  • Abwärtskompatibel auf 1 Gbps, 100 Mbps sowie 10 Mbps


Wichtig: Verwenden Sie industrietaugliche GigE-Datenkabel mit einer zusätzlichen Schraubverbindung auf der Kameraseite (z. B. Artikelnummer 2000027038), um eine stabile und verlustfreie Datenübertragung sicherzustellen.