NEUHEIT

Basler 2.5GigE Interface Card, 1 Port

  • Schnittstelle: 2.5GigE
  • Anzahl Ports: 1
  • Produkttyp: Acquisition
  • Bandbreite (pro Port; gesamt): 2.5 Gbps (300 MB/s); 2.5 Gbps (300 MB/s)
  • PTP (IEEE 1588) fähig
Die Basler 2.5GigE Interface Card verfügt über einen Port.

Die Network Interface Card (NIC) überträgt Daten von einem 2.5GigE-Gerät.

  • Übertragungsgeschwindigkeit von 2,5 Gbps bei bis zu 100 m Kabellänge
  • Jumbo Frame-Support bis zu 9,2 KB
  • Autonegotiation (automatische Ermittlung der Übertragungsgeschwindigkeit der angeschlossenen Kamera)
  • Gemeinsamer MAC-Adressbereich von Kamera und NIC
  • Abwärtskompatibel auf 1 Gbps, 100 Mbps sowie 10 Mbps


Wichtig: Verwenden Sie industrietaugliche GigE-Datenkabel mit einer zusätzlichen Schraubverbindung auf der Kameraseite (z. B. Artikelnummer 2000027038), um eine stabile und verlustfreie Datenübertragung sicherzustellen.