Basler ace 2 R a2A4504-23mgc
- Sensor: IMX541
- Framerate: 23 fps
- Auflösung (MP): 20.2 MP
- Schnittstelle: GMSL2
- Sensorformat: 1,1"
Die Industriekamera mit der proprietären Embedded-Schnittstelle GMSL™ zeichnet sich durch Onboard Processing aus und ist GenICam-kompatibel. Sie eignet sich beispielsweise für Anwendungen in der Robotik, Logistik oder ITS (Intelligent Traffic Systems), in denen NVIDIA® Jetson Orin™ Module verwendet werden.
Für IPCs (Industrie-PCs) unserer Partner sowie für das NVIDIA Jetson Orin Nano™ Super Developer Kit bieten wir eine Plug-and-play-Anbindung, die durch Camera Enablement Packages ermöglicht wird. Diese enthalten die erforderliche Konfiguration und erleichtern so die Inbetriebnahme und Wartung der Partner-IPCs. Eine Übersicht verfügbarer Camera Enablement Packages finden Sie hier.
Empfohlene Software

Alle Basler ace 2 Modelle
Noch kein passendes Modell gefunden? Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle ace 2 Modelle in der Produktliste. Finden Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung. Filtern Sie nach Sensor, Auflösung, Bildrate und mehr.