NEUHEIT

Basler ace 2 R a2A2840-57mgm

  • Sensor: IMX546
  • Framerate: 57 fps
  • Auflösung (MP): 8.1 MP
  • Schnittstelle: GMSL2
  • Sensorformat: 2/3"
Die Basler a2A2840-57mgm GMSL-Kamera liefert eine Auflösung von 8 MP bei einer Bildrate von 57 fps. Sie verfügt über Sonys Pregius S backside-illuminated Global Shutter CMOS-Sensor IMX546 in monochrom und einem Sensorformat von 2/3". Die Kamera ist mit einer FAKRA-Buchse zum Anschluss eines Koaxialkabels ausgestattet.

Die Industriekamera mit der proprietären Embedded-Schnittstelle GMSL™ zeichnet sich durch Onboard Processing aus und ist GenICam-kompatibel. Sie eignet sich beispielsweise für Anwendungen in der Robotik, Logistik oder ITS (Intelligent Traffic Systems), in denen NVIDIA® Jetson Orin™ Module verwendet werden.

Für IPCs (Industrie-PCs) unserer Partner sowie für das NVIDIA Jetson Orin Nano™ Super Developer Kit bieten wir eine Plug-and-play-Anbindung, die durch Camera Enablement Packages ermöglicht wird. Diese enthalten die erforderliche Konfiguration und erleichtern so die Inbetriebnahme und Wartung der Partner-IPCs. Eine Übersicht verfügbarer Camera Enablement Packages finden Sie hier.

Sony
Das GMSL Adapterkit dient als Hilfsmittel für die Evaluierung Ihrer Anwendung am Beginn der Entwicklungsphase.

Adapterkit für die Evaluierung

  • Adapterkit als Hilfsmittel für die Evaluierung Ihrer Anwendung

  • Verbindet bis zu vier ace 2 GMSL-Kameras und das NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit

  • Wandelt die GMSL2-Signale der Kameras in MIPI CSI-2-Daten um

  • Bestandteile des Adapterkits: Adapterboard, zwei Flat Flex Cable und ein Power-Splitter-Kabel

  • Passendes Camera Enablement Package verfügbar

Mehr zum Adapterkit
Basler ace 2

Alle Basler ace 2 Modelle

Noch kein passendes Modell gefunden? Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle ace 2 Modelle in der Produktliste. Finden Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung. Filtern Sie nach Sensor, Auflösung, Bildrate und mehr.


Zur ace 2 Produkttabelle