NEUHEIT

Basler ace 2 R a2A2048-114mgc

  • Sensor: IMX900
  • Framerate: 114 fps
  • Auflösung (MP): 3.2 MP
  • Schnittstelle: GMSL2
  • Sensorformat: 1/3.1''
Die Basler a2A2048-114mgc GMSL-Kamera liefert eine Auflösung von 3,2 MP bei einer Bildrate von 114 fps. Sie verfügt über Sonys Pregius S backside-illuminated Global Shutter CMOS-Sensor IMX900 in Farbe und einem Sensorformat von 1/3,1". Der Sensor IMX900 ist im sichtbaren sowie im Nahinfrarot (NIR)-Bereich sensitiv. Zudem zeichnet er sich durch das Quad HDR-Feature aus, das zu einem hohen Dynamikbereich führt. Er erzeugt bei lichtschwachen Verhältnissen sowie bei Aufnahmen von Materialien mit unterschiedlichen Reflexionsvermögen eine hohe Bildqualität. Die Kamera ist mit einer FAKRA-Buchse zum Anschluss eines Koaxialkabels ausgestattet.

Die Industriekamera mit der proprietären Embedded-Schnittstelle GMSL™ zeichnet sich durch Onboard Processing aus und ist GenICam-kompatibel. Sie eignet sich beispielsweise für Anwendungen in der Robotik, Logistik oder ITS (Intelligent Traffic Systems), in denen NVIDIA® Jetson Orin™ Module verwendet werden.

Für IPCs (Industrie-PCs) unserer Partner sowie für das NVIDIA Jetson Orin Nano™ Super Developer Kit bieten wir eine Plug-and-play-Anbindung, die durch Camera Enablement Packages ermöglicht wird. Diese enthalten die erforderliche Konfiguration und erleichtern so die Inbetriebnahme und Wartung der Partner-IPCs. Eine Übersicht verfügbarer Camera Enablement Packages finden Sie hier.

Objektiv- & Beleuchtungs-Steuerung: Dieses Kameramodell bietet die Möglichkeit, das Objektiv und die Beleuchtung oder nur das Objektiv oder nur die Beleuchtung in einem einzigen SDK, z. B. der pylon Software, zu steuern.

Für die Konfiguration eines steuerbaren Vision Systems ergänzen Sie nach dem Baukasten-Prinzip.

  • Basler Sync Cable: I/O-Kabel für die Steuerung von Objektiv und Beleuchtung
  • Objektiv: motorisiertes Objektiv oder Flüssiglinsen-Objektiv
  • Beleuchtung: ein Modell aus allen Basler Lights
Sony
Das GMSL Adapterkit dient als Hilfsmittel für die Evaluierung Ihrer Anwendung am Beginn der Entwicklungsphase.

Adapterkit für die Evaluierung

  • Adapterkit als Hilfsmittel für die Evaluierung Ihrer Anwendung

  • Verbindet bis zu vier ace 2 GMSL-Kameras und das NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit

  • Wandelt die GMSL2-Signale der Kameras in MIPI CSI-2-Daten um

  • Bestandteile des Adapterkits: Adapterboard, zwei Flat Flex Cable und ein Power-Splitter-Kabel

  • Passendes Camera Enablement Package verfügbar

Mehr zum Adapterkit
Basler ace 2

Alle Basler ace 2 Modelle

Noch kein passendes Modell gefunden? Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle ace 2 Modelle in der Produktliste. Finden Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung. Filtern Sie nach Sensor, Auflösung, Bildrate und mehr.


Zur ace 2 Produkttabelle