Tutorial

Aufbau kompakter Multi-Kamerasysteme

Sie stehen vor der Herausforderung ein Multi-Kamerasystem z.B. für eine Stereovision-Anwendung bei einem geringen Platzangebot zu entwickeln. Die Lösung ist die Kombination der dart M Kameramodule mit GigE-Schnittstelle und spezieller dart M Switches. Da die dart M Switches wahlweise mit PoE+ erhältlich sind, ermöglichen sie den Betrieb weiterer externer Elektronik ohne zusätzliche Hardware und bewahren so das kompakte Design des Gesamtsystems.

Beispiel-Systeme kennenlernen
Kompaktes Multi-Kamerasystem aus dart M Kameramodulen und dart M Switch.

Kompaktes Stereovision-System für 3D-Scanner

Realisieren Sie ein platzsparendes und kostengünstiges Stereovision-System für Aufnahmen homogener Oberflächen mit 3D-Scannern. Dafür kombinieren Sie den 1GigE dart M Switch mit zwei dart M Kameramodulen und erweitern Ihr System um einen Randomdot Projector.

Kompaktes Stereovision-System für 3D-Scanner mit 1GigE dart M Switch und zwei dart M Kameramodulen.
Aufbau eines kompakten Stereovision-Systems: 1. 1GigE dart M Switch, 2. dart M Kameramodule, 3. FFC, 4. Ethernetkabel, 5. I/O-Kabel, 6. RDP

Bestandteile für ein kompaktes Stereovision-System

  • 1GigE dart M Switch, 2 Ports, PoE+, mit 1 Gbps Bandbreite

  • Betrieb von zwei dart M Kameramodulen (mit Mount und Objektiv) über zwei Flat Flex Cable (FFC)

    • Die Kameramodule laufen bei halber Bildrate (0,5 Gbps)

    • Die Synchronisation beider Kameramodule gelingt per PTP oder über die I/Os

  • Ethernetkabel verbindet den Switch mit dem Hostsystem

    • Ein-Kabel-Lösung dank PoE+ für Datentransport und Stromversorgung

  • I/O-Kabel verbindet den Switch mit einem Randomdot Projector (RDP)

    • Der Betrieb und das Triggern des RDP erfolgen über das I/O-Kabel

Schnelles Stereovision-System für AGVs

Bauen Sie ein kompaktes und günstiges Stereovision-System mit hoher Bildrate auf, z.B. für AGVs. Verbinden Sie dafür den 2.5GigE dart M Switch mit zwei dart M Kameramodulen und einer 2.5GigE Interface Card.

Schnelles Stereovision-System für AGVs mit 2.5GigE dart M Switch, zwei dart M Kameramodulen und 2.5GigE Interface Card.
Aufbau eines schnellen Stereovision-Systems: 1. 2.5GigE dart M Switch, 2. dart M Kameramodule, 3. FFC, 4. 2.5GigE Interface Card, 5. Ethernetkabel, 6. I/O-Kabel

Bestandteile für ein schnelles Stereovision-System

  • 2.5GigE dart M Switch, 3 Ports, AUX, mit 2,5 Gbps Bandbreite

  • Betrieb von zwei dart M Kameramodulen (mit Mount und Objektiv) über zwei FFC

    • Die Kameramodule laufen dank des 2.5GigE Switches bei maximaler Bildrate (1 Gbps)

    • Die Synchronisation beider Kameramodule gelingt per PTP oder über die I/Os

  • 2.5GigE Interface Card, 1 Port, sichert optimale Datenübertragung und ermöglicht den Anschluss weiterer externer Elektronik am Hostsystem

  • Ethernetkabel für den Datentransport zwischen Switch und Interface Card

  • I/O-Kabel sorgt für die Stromversorgung des Switches

Stereovision-System mit Übersichtsbild

Erweitern Sie ein Stereovision-System um eine dritte Kamera für ein Übersichtsbild – z.B. in höherer Auflösung oder in Farbe – , um anspruchsvolle 3D-Aufnahmen zu realisieren. Kombinieren Sie dafür einen 2.5GigE dart M Switch mit drei dart M Kameramodulen und einer 2.5GigE Interface Card.

Stereovision-System mit Übersichtsbild mit 2.5GigE dart M Switch, drei dart M Kameramodulen und 2.5GigE Interface Card.
Aufbau eines Stereovision-Systems mit Übersichtsbild: 1. 2.5GigE dart M Switch, 2. dart M Kameramodule, 3. FFC, 4. 2.5GigE Interface Card, 5. Ethernetkabel

Bestandteile eines Stereovision-Systems mit Übersichtsbild

  • 2.5GigE dart M Switch, 3 Ports, PoE+, mit 2,5 Gbps Bandbreite

  • Betrieb von drei dart M Kameramodulen (mit Mount und Objektiv) über drei FFC

    • Die Kameramodule laufen bei ~84 % Bildrate

    • Zwei Kameramodule bilden das Stereovision-System und deren Synchronisation gelingt per PTP oder über die I/Os

    • Das dritte Kameramodul ist ein hochauflösendes Farbmodell für das Übersichtsbild

  • 2.5GigE Interface Card, 4 Ports, PoE+, sichert optimale Datenübertragung und ermöglicht den Anschluss weiterer externer Elektronik am Hostsystem

  • Ethernetkabel verbindet den Switch mit der Interface Card

    • Ein-Kabel-Lösung dank PoE+ für Datentransport und Stromversorgung

Multi-Kamerasystem mit bis zu 12 Kameras für 360°-Sicht

Die skalierbare Lösung eignet sich für komplexe Anwendungen wie 360°-Aufnahmen. Ausgehend von einer 2.5GigE Interface Card mit 4 Ports ergänzen Sie bis zu vier dart M Switches und bis zu zwölf dart M Kameramodule.

Bestandteile eines Multi-Kamerasystems mit bis zu 12 Kameras

  • 2.5GigE Interface Card, 4 Ports, PoE+

    • Optimale Datenübertragung

    • Datenerfassung über nur einen PCIe Steckplatz

    • Variable System-Erweiterung um bis zu vier dart M Switches

  • Vier 2.5GigE dart M Switches, 3 Ports, PoE+, mit je 2,5 Gbps Bandbreite

  • Pro Switch Betrieb von drei dart M Kameramodulen (mit Mount und Objektiv) über drei FFC

    • Die Kameramodule laufen bei ~84 % Bildrate

  • Vier Ethernetkabel verbinden die Switches mit der Interface Card

    • Ein-Kabel-Lösung dank PoE+ für Datentransport und Stromversorgung

Vorteile von dart M, Switch und Interface Card für Multi-Kamerasysteme

  • Variable Systemkonfiguration entsprechend individuellen Anforderungen

    • dart M Kameramodule mit Sony Sensoren, monochrom oder Farbe

    • 1GigE und 2.5GigE dart M Switches mit PoE+ und AUX

    • 2.5GigE Interface Cards mit 1 Port oder 4 Ports und PoE+ 

  • Kabellängen bis 100 m

  • Simple Verkabelung, schnelle und einfache Integration

  • Platzsparend 

  • Geeignet für kostensensitive Anwendungen 

dart M Kameramodul bis Switch: Alle Komponenten in der Übersicht

Starten Sie mit der Auswahl des passenden Sensors. Auf der Seite des entsprechenden dart M Kameramoduls setzen Sie die Konfiguration mit der Wahl von Objektiv-Anschluss, FFC, I/O-Kabel, dart M Switch fort und gelangen zum passenden Multi-Kamerasystem.

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.