Kamera-Technik

Unterschiedliche Übertragungsmöglichkeiten bei USB 3.0

Aktiv, passiv, optisch – USB-3.0-Kabel für jede Distanz

Die USB 3.0-Schnittstelle ist durch den USB3 Vision Standard in der Bildverarbeitung etabliert. Oft wird eine maximale Kabellänge von 3 Metern angenommen, jedoch sind mit hochwertigen passiven Kabeln bis zu 8 Meter möglich. Für größere Distanzen existieren aktive und optische Lösungen. Wir stellen die verschiedenen Übertragungsmöglichkeiten mit USB 3.0 vor und geben praxisnahe Empfehlungen.

  • Letzte Aktualisierung: 30.03.2026

  • Lesedauer: ca. 9 Minuten

Kernaussagen zu Übertragungsmöglichkeiten bei USB 3.0

  • Passive USB-3.0-Kabel sind kostengünstig und zuverlässig für Strecken bis ca. 8 m.

  • Aktive Kabel gleichen Signalverluste per Redriver aus und ermöglichen größere Distanzen.

  • Optische und Hybridkabel arbeiten zuverlässig über mehr als 20 m.

  • Optische Lösungen bieten nahezu unbegrenzte Reichweiten und hohe EMV-Unempfindlichkeit.

  • Die Auswahl des richtigen Kabeltyps hängt vor allem von Kabellänge, Stromversorgung, Robustheit und Installationsbedingungen ab.

  • Gerade bei Machine Vision Anwendungen mit dauerhaft hoher Datenrate ist die Performance des Gesamtsystems entscheidend. Neben dem Kabel beeinflussen auch Host-Controller, PC-Architektur, EMV-Umgebung und Spannungsversorgung die Stabilität.

Passive Datenübertragung mit USB 3.0

Wie sind passive Kabel aufgebaut, welche Varianten gibt es und welche Qualitätskriterien bringen sie mit?

Typischer Aufbau eines USB-Systems
Typischer Aufbau eines USB-Systems

Aufbau und Funktionsprinzip

Passive USB 3.0-Kabel bestehen aus Kupferadern zur Datenübertragung und Leitungen zur Spannungsversorgung. Die Leitungen sind zusätzlich geschirmt, um Störeinflüsse zu minimieren.

Aktive elektronische Komponenten wie Verstärker sind in diesen Kabeln nicht enthalten.

Mit passiven Kabeln lassen sich mit der passenden Kabelvariante Längen von bis zu 8 m überbrücken.

In industriellen Umgebungen beeinflussen starke elektromagnetische Felder das Kabel (z. B. Motorregler, Robotik). Hochwertige Schirmung und präzise Steckerfertigung sind essenziell, um Störungen wie CRC-Fehler oder Bildverluste zu vermeiden.

Varianten passiver Datenkabel

  • Twisted-Pair: Diese Variante ist weniger störanfällig und eignet sich für Standardanwendungen mit kürzeren Kabellängen von bis zu 5 m.

  • Twinax: Durch aufwändigeres Design und höhere Materialqualität sind Twinax-Kabel für längere Übertragungsstrecken von bis zu 8 m optimiert. Sie sind allerdings kostspieliger und daher weniger verbreitet.

Industrietauglichkeit und Qualitätskriterien

Für industrielle Bildverarbeitung müssen USB 3.0-Datenkabel bestimmte Qualitätsmerkmale erfüllen:

  • Niedrige Dämpfung: Signalverluste müssen minimiert werden, damit Daten zuverlässig ankommen.

  • Geringe Laufzeitunterschiede: Unterschiede zwischen den Einzeladern dürfen nicht zu groß sein, um eine stabile Übertragung zu gewährleisten.

  • Steckerqualität: Beim Übergang vom Kabel zum Stecker sind geringe Impedanzsprünge entscheidend.

  • Leiterquerschnitt: Optimal im Kosten-Nutzen-Verhältnis ist ein Querschnitt von AWG24 oder AWG22

  • Konstante Spannungsversorgung von 5 V bei 900 mA

  • Materialreinheit: Kupferadern sollten möglichst frei von Verunreinigungen sein.

USB‑Ports verschiedener Industrie‑PCs und Laptops liefern teils stark unterschiedliche Ströme. Spannungseinbrüche können zu Kamerarestarts oder Verbindungsabbrüchen führen. Eine stabile Stromversorgung ist daher ein kritischer Faktor im industriellen Dauerbetrieb.

Für Schleppketten- oder Roboteranwendungen sind Kabel mit geprüften Biegezyklen (z. B. >5 Mio.), kleinen Biegeradien und verstärkten Mantelmaterialien erforderlich.

Praxishinweise für industrielle Bildverarbeitung

  • Da die USB 3.0-Schnittstelle in industriellen Anwendungen häufig voll ausgelastet wird, sind optimal dimensionierte Kabel mit hochwertigen Materialien entscheidend. Zu kleine Toleranzgrenzen führen rasch zu Instabilitäten wie Bildverlusten oder Systemausfällen.

  • Typische Fehlerbilder bei nicht optimalen Kabeln sind verlorene Frames, Kamera‑Disconnects oder Timing‑Schwankungen. Diese treten besonders im Grenzbetrieb bei voller USB‑Bandbreite auf.

  • Der Skin‑Effekt begrenzt den Einfluss größerer Leiterquerschnitte. Nicht der Querschnitt allein, sondern die Qualität der Signalpaare und die Schirmarchitektur bestimmen die Datenstabilität.

Aktive Datenübertragung mit USB 3.0

Größere Distanzen lassen sich mit passiven Kabeln nicht mehr störungsfrei überbrücken. Dafür stehen dann aktive Kabel zur Verfügung.

Aufbau aktiver Datenkabel

Aktive Datenkabel für USB 3.0 verwenden das gleiche Rohkabelmaterial wie passive Kabel, enthalten jedoch zusätzliche elektronische Komponenten. Zentrale Elemente sind Redriver und bei Bedarf Aufwärtswandler.

  • Der Redriver ist als eigenständiges Bauteil im Kabel integriert und verbessert die Signalqualität rein physikalisch.

  • Aufwärtswandler können zusätzlich zu Redrivern eingesetzt werden und erhöhen bei Bedarf die Signalspannung. Sie sorgen nebenbei auch für die 5 V Versorgungsspannung.

Viele aktive Kabel benötigen zusätzliche Leistung für die integrierte Elektronik. Wenn der Host-Port nicht ausreichend Strom bereitstellt, sind externe Einspeisemodule erforderlich.

Funktionsweise eines Redrivers

Der Redriver eines aktiven Datenkabels übernimmt die Signalaufbereitung in drei Schritten:

  • Equalizing:

    Das ankommende Signal wird durch einen Equalizer ausgeglichen.

  • Emphazising:

    Das Signal wird per Emphazising vorverzerrt. Ziel ist, die Verzerrung des Kabels zu kompensieren, so dass das Signal originalgetreu beim Empfänger ankommt.

  • Output:

    Abschließend wird das Signal auf einen neuen Ausgangspegel gesetzt. So wird der Kabeldämpfung entgegengewirkt.

Auf diese Weise kann das Signal über größere Distanzen übertragen werden, ohne an Qualität einzubüßen.

Diese Signalaufbereitung erfolgt ausschließlich auf physikalischer Ebene. Zwischen Kamera und Host (z. B. Framegrabber) bleibt der Redriver unsichtbar und taucht nicht als eigenständiger Teilnehmer im System auf. Für die Versorgung der Elektronik kann zusätzlich ein Aufwärtswandler integriert sein, der jedoch mehr Strom benötigt.

Hinweis: Die Nutzung von Redrivern empfiehlt sich vor allem, wenn USB 3.0 Kabel über größere Entfernungen geführt oder durch Gehäuse verlegt werden müssen und Signalverluste ausgeglichen werden sollen.

Optische Datenübertragung mit USB 3.0

Kabellängen von deutlich mehr als 8 m sind mit optischer Datenübertragung möglich.

Aufbau und Funktionsprinzip

Optische USB 3.0-Datenkabel bestehen im Kern aus einem Lichtwellenleiter für die Übertragung der Nutzdaten. Optional ist eine zusätzliche Leitung für die Spannungsversorgung integriert. Dann spricht man von Hybridkabeln.

Generell wird beim optischen USB 3.0-Datenkabel das elektrische Datensignal durch spezielle Wandler am Sender in ein optisches Signal umgewandelt.

Dieses Signal wird verlustarm über den Lichtwellenleiter transportiert und am Empfänger wiederum in ein elektrisches Signal rückgewandelt.

Beim Hybridkabel kann auch die Spannungsversorgung über eine elektrische Wandlung für die größere Distanz stabilisiert werden. Eine höhere Spannung und dünnere Kabelquerschnitte verbessern dann die Versorgung über größere Distanzen.

Varianten optischer USB 3.0-Kabel

Somit ergeben sich zwei Hauptvarianten optischer USB 3.0-Kabel:

Rein optische Kabel:

übertragen nur die Nutzdaten via Lichtwellenleiter. Die Stromversorgung für die Endgeräte muss separat gelöst werden, beispielsweise über eine lokale Versorgung am Zielpunkt.

Der Vorteil: Das volle Potential des Lichtwellenleiters kann für große Kabellängen ausgenutzt werden. Verluste durch Kupferleitungen existieren nicht.

Hybrides Kabel
Hybrides USB 3.0-Verlängerungskabel. Zur Verwendung werden ein passives Kabel sowie eine zusätzliche Spannungseinspeisung über einen zweiten USB-Port auf der Host-Seite notwendig.

Hybridkabel:

optische Fasern werden zur Datenübertragung und Kupferadern zur Spannungsversorgung in einer gemeinsamen Kabelummantelung kombiniert. Durch diese Bauweise lassen sich sowohl Daten als auch Energie über größere Distanzen gemeinsam und - was die Daten angeht - verlustarm transportieren.

Der Vorteil: Hybridlösungen vereinen die Flexibilität der optischen Datenübertragung mit den Vorteilen einer zentralen Stromversorgung im Feld und sind damit besonders für industrielle Anwendungen geeignet.

Praxistauglichkeit und Robustheit

Lichtwellenleiter überzeugen durch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Einflüssen. Trotz ihrer filigranen Erscheinung sind sie optimal gegen Biegen, Ziehen und äußere Einflüsse geschützt und bieten sehr kleine Biegeradien. Lichtwellenleiter für industrielle Einsatzzwecke verfügen über eine robuste Ummantelung und erfüllen hohe Anforderungen an die Umgebungsbeständigkeit.

Auch in dynamischen Anwendungen, beispielsweise in schwenkbaren oder bewegten Maschinenteilen, sind geeignete Ausführungen verfügbar. Damit erfüllen optische USB 3.0-Kabel in Fest- und Bewegungsinstallation vergleichbare Anforderungen wie klassische Kupferkabel und sind ideal für dynamische Bildverarbeitungsapplikationen geeignet.

Vorteile der unterschiedlichen Übertragungsarten im Überblick

Kriterium

Passiv

Aktiv

Optisch

Signalreichweite / Distanz

Gut für kurze Strecken (bis ca. 8 m)

Geeignet für größere Distanzen dank Redriver

Sehr große bis nahezu unbegrenzte Reichweite

Signalqualität & EMV

Hohe Signalqualität auf kurzen Strecken, gute EMV-Eigenschaften

Signalaufbereitung gleicht Verluste aus, stabile Qualität über längere Wege

Vollständig EMV-unempfindlich, konstant hohe Bandbreite unabhängig von der Länge

Komplexität & Wartung

Sehr wartungsarm, keine aktiven Komponenten, Plug & Play

Komplexer als passiv, aber systemtransparent, keine Protokolländerung

Komplexere Technik, aber sehr stabil in anspruchsvollen Umgebungen

Kosten & Integration

Kosteneffizient, einfache Integration

Etwas höhere Kosten durch aktive Komponenten, kombinierbar mit Spannungswandlern

Höherer Kostenaufwand, besonders in der Infrastruktur

Anwendungsempfehlungen

Kabellänge

Was die Länge angeht, ergeben sich durch die spezifischen Eigenschaften der verschiedenen Übertragungsarten klare Empfehlungen für die maximale Kabellänge bei fest installierten USB 3.0-Datenkabeln.
Diese
Längenempfehlungen stellen einen zuverlässigen und stabilen Betrieb Ihrer Machine Vision Kameras sicher.


Entfernung

Empfohlener Kabeltyp

Bis 5 m

Passive Kabel (Twisted-Pair)

5–8 m

Hochwertige passive Kabel (Twinax)

Mehr als 8 m

Optische oder Hybridkabel

Über 20 m

Rein optische Kabel


Stromversorgung

Bei optischen Kabeln ist wichtig, wie die Energieversorgung der Kamera sichergestellt werden kann. Je nach Art des Kabels benötigt man eine zusätzliche Spannungsversorgung auf der Kameraseite, z. B. bei rein optischen Kabeln. Ist dies nicht möglich, kommen für große Kabellängen optische Hybridkabel in Frage.

Für kürzere Kabellängen achten Sie darauf, dass das Kabel neben den Datenleitungen auch Leitungen für die Spannungsversorgung der Kamera bereitstellt.

Bei aktiven optischen Kabeln (AOC) ist oft die Stromversorgung auf der Kamera-Seite kritisch. Die Kabel besitzen häufig eine eigene Elektronik im Stecker, die eine ausreichende Spannungsversorgung benötigt. Überprüfen Sie vor dem Einsatz der Kabel, ob die Kamera-Schnittstelle genügend Strom liefert oder ob eventuell eine zusätzliche Stromversorgung benötigt wird.

Robustheit, Langzeitbeständigkeit und geprüfte Qualität

  • Gerade in industriellen Umgebungen sind verschraubbare Stecker / verriegelbare Verbindungen sinnvoll, damit es nicht zu Wackelkontakten kommt.

  • Wenn das Kabel bewegt oder in Schleppketten eingesetzt wird, sollte es entsprechendes Robustheitsprofil haben (z.B. hohe Biegezyklen).

  • Von Kamera‑Herstellern getestete oder zertifizierte Kabel minimieren das Risiko von Verbindungsproblemen.

  • Für 24/7‑Serienmaschinen sollten ausschließlich industriell getestete Kabel verwendet werden, da viele günstige Kabel bereits nach wenigen Monaten Ermüdungserscheinungen zeigen.

Fazit

Die USB 3.0 Schnittstelle bietet unterschiedliche Übertragungsmöglichkeiten in Form von passiver, aktiver und optischer Datenübertragung. Anwendungsempfehlungen für einzelne Kabeltypen ergeben sich sich hauptsächlich aus der benötigten Länge des Datenkabels.

Mit dem richtigen Kabel und USB 3.0 Zubehör kann passiv eine Datenübertragung bis 8 m sichergestellt werden.

Mit optischen oder Hybridkabeln ist die USB 3.0-Schnittstelle auch für Datenübertragung deutlich über 8 m geeignet und hat sich längst zu einer unverzichtbaren Datenschnittstelle im Machine Vision Markt entwickelt.

Neben der Kabellänge ist die gesamte USB‑Systemarchitektur entscheidend. Host‑Controller, PC‑Design, EMV‑Umgebung und Stromversorgung bestimmen maßgeblich, ob ein Machine Vision System im Dauerbetrieb stabil arbeitet.

Mit der einfachen Inbetriebnahme, der hohen Bandbreite und Kosteneffizienz für das ganze Kamerasystem schließt die USB 3.0-Datenschnittstelle die Lücke zwischen Gigabit Ethernet und Camera Link.

Weitere Informationen zu USB 3.0

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.