Kameras für AMRs und AGVs in der Lagerlogistik

Effizienzsteigerungen und Flexibilität erreichen Sie In Ihrer dynamischen Lagerumgebung durch Optimierung von Warenflüssen.
Unsere Kameras machen mobile Roboter (AMRs) und fahrerlose Transportsysteme (AGVs) in der Lagerlogistik zuverlässiger. Sie liefern 2D- oder 3D-Daten zur Unterstützung von Navigation, Umfelderfassung, Hinderniserkennung, Docking, Identifikation und Prozesskontrolle.

Kontaktieren Sie uns
AMR im Warenlager
  • Industrietauglichkeit

    Verwendung der Standard-Schnittstellen, IP-Schutzklassen (modellabhängig bis zu IP67), zuverlässig und langlebig
  • Geeignet für mobile Plattformen

    Je nach Produktserie geringes Gewicht und kompakte Bauform möglich; für flexible Montagepositionen und begrenzte Einbauräume
  • Einfache Integration

    Etablierte Schnittstellen und die Basler Softwareumgebung unterstützen die Einbindung in bestehende Systeme, auch in Kombination mit weiteren Basler Produkten
  • Support und Langzeitverfügbarkeit

    Lange Produktlebenszyklen, rechtzeitige Abkündigungen, sowie Empfehlung von Nachfolgeprodukten
Neu

Unsere 3D Stereo mini Kamera: ideal für den Einsatz in AMRs und AGVs

Basler Stereo mini Kamera

Die Stereo mini liefert 3D-Daten für Arbeitsbereiche ab ca. 0,25 m bis je nach Modell 3 m, 6 m oder 10 m. Durch ihr kompaktes Design (ab 90 mm x 25 mm x 30 mm) und geringes Gewicht (ab 97 g) lässt sie sich gut in mobile Plattformen und enge Einbausituationen integrieren. Je nach Modell stehen unterschiedliche Schnittstellen und Arbeitsbereiche zur Verfügung.

Typische Anwendungsfelder von Kameras für AMRs und AGVs

Navigation ist die zentrale Aufgabe von Kameras in AMRs und AGVs: Sie erfassen die Umgebung, erkennen Objekte und Hindernisse und ermöglichen so die autonome Bewegung in dynamischen Lagerumgebungen. Auf dieser Basis lassen sich je nach Anwendungsfall weitere Funktionen wie Vermessung, Ladungsträger-Handling, Zählen oder Pick-and-Place kombinieren – ohne zusätzliche Sensorik.

Navigation & Hinderniserkennung
Bereitstellung von Daten von 3D-Kameras für Navigation und Hinderniserkennung von AMRs und AGVs

1. Basisanwendung: Navigation & Hinderniserkennung

AMRs nutzen Sensorik, Karten und Software zur Navigation in dynamischen Umgebungen. AGVs folgen meist stärker vorgegebenen Wegen und nutzen Vision häufig ergänzend, z. B. für Hinderniserkennung, Docking oder Palettenpositionierung.

3D-Kameras erfassen Tiefeninformationen, auf deren Basis SLAM-Algorithmen (SLAM - Simultaneous Localization and Mapping) präzise Karten der Umgebung erstellen. Hindernisse wie andere Fahrzeuge werden dabei in Echtzeit erkannt und lokalisiert – eine Voraussetzung für kollisionsfreie Navigation. Fahrerlose Transportsysteme können so auch in dynamischen Umgebungen sicher und effizient agieren.

Für weitere Informationen zum Thema Hinderniserkennung lesen Sie auch unseren Use Case Hinderniserkennung von AMRs in der Lagerlogistik mit der Stereo mini.


2. Kombinierbare Zusatzanwendungen

Kombinieren Sie zu der Hauptaufgabe Navigation und Hinderniserkennung weitere Anwendungen, die Ihr AMR oder AGV zusätzlich übernehmen kann. Flexibel erweiterbar und miteinander kombinierbar, da dieselbe Kamera bereits Umgebungs- und Objektdaten liefert – ohne zusätzliche Hardware.

Dimensionierung

Vermessung eines Pakets

Mit 3D-Kameras sind Vermessungen des Volumens von Objekten möglich. Außerdem lassen sich Füllstandsermittlung, Vollständigkeitsprüfungen und Erkennung von falsch ausgerichteten oder verformten Ladungen durchführen.
Autonome Zusammenarbeit

Ladungsträger-Handling​

Kameras unterstützen die präzise Erkennung von Paletten und Ladungsträgern sowie eine exakte Positionierung und Ausrichtung beim Anfahren. Das macht automatische Be- und Entladeprozesse effizienter, sicherer und zuverlässiger.
Zählen & Scannen

Zählen & Code Reading

Kameras ermöglichen das Zählen von Objekten für die automatisierte Bestandskontrolle. Gleichzeitig können Barcodes oder andere Codes ausgelesen werden. So lässt sich jeder gezählten Menge direkt das passende Produkt zuordnen.
Mobiles Pick-and-Place

Mobiles Pick-and-Place

Kameras liefern AMRs und AGVs die notwendigen Lage- und Positionsdaten. Sie erkennen Objekte, bestimmen ihre Position und berechnen geeignete Greifpunkte. So lassen sich Entnahme-, Übergabe- und Handlingprozesse zuverlässig automatisieren.

Was Kameras in AMRs und AGVs in der Lagerlogistik auszeichnet

Beim Einsatz von Vision Systemen bei AMRs und AGVs in der Lagerlogistik sind präzise Bildverarbeitung, zuverlässige Integration und eine flexible Anpassung an dynamische Umgebungen unerlässlich.

Präzise Lokalisierung
SLAM: Mit Kameras kann ein mobiler Roboter gleichzeitig eine Karte seiner Umgebung erstellen und seine eigene Position darin präzise bestimmen.

Präzise Lokalisierung und Navigation in Echtzeit (SLAM)

AMRs und AGVs benötigen präzise Ortsinformation, um sich zuverlässig in ihrer Umgebung zu orientieren. Zur Lokalisierung, Kartierung und Erfassung der Umgebung sind dreidimensionale Detailinformationen über die Umgebung erforderlich.

Unsere 3D-Kameras stellen hierfür bereit:

  • 3D-Tiefendaten, ideal als Input für SLAM- und Navigationsalgorithmen

Menschen, Hindernisse und neues Lagerdesign erkennen
Menschen, Hindernisse und neues Lagerdesign erkennen

Dynamische Umgebungen erkennen: Menschen, Hindernisse oder neues Lagerdesign

Roboter und Transportsysteme treffen im Lager auf eine Umgebung, die sich schnell verändern kann.
Komplexe Lagerbereiche verlangen daher nach einer
intelligenten und flexiblen Prozesssteuerung.

Unsere 3D-Kameras liefern Daten in Echtzeit und können sich selbst bei wechselnden Bedingungen neu anpassen. Sie

  • unterstützten die Navigation mobiler Roboter,

  • sorgen für zuverlässige Tiefendaten zur Kollisionsvermeidung und ermöglichen dadurch reibungslose Abläufe und

  • erfassen zusätzlich semantische und kontextuelle Informationen wie Farben, Hinweisschilder und Objektformen.

Unterschiedliche Lichtverhältnisse im Warenlager
Unterschiedliche Lichtverhältnisse im Warenlager

Zuverlässige Bildverarbeitung bei wechselnden Lichtbedingungen (Halle und Außenbereich)

Variable Lichtbedingungen stellen in Logistikanwendungen eine besondere Herausforderung dar – sowohl in der Halle als auch im Außenbereich. Um diese Herausforderungen meistern zu können, bieten unsere 3D-Kameras:

  • Hohe Dynamik und flexible Belichtungseinstellungen

  • Global Shutter, HDR und robuste Sensorarchitektur für den Dauerbetrieb im Warenlager

  • Je nach Beleuchtung, Arbeitsabstand, Oberflächen, Reflexionen und Einbausituation unterschiedliche Kameratechnologien zur Wahl

Einfache Integration in bestehende AMR- und AGV-Systeme

In der Praxis ist auch die Integration ins System ein wichtiger Kostenfaktor. Zur Minimierung von Aufwand und Kosten unterstützen Basler Kameras dabei durch:

  • Standardisierte Industrie-Schnittstellen wie USB 3.0, GigE oder GMSL

  • Flexible und etablierte Softwareanbindung – das reduziert Integrationsaufwand und Komplexität

  • Bis zu IP67-Schutzklasse



Wann eignet sich 3D und wann reicht 2D aus?

3D-Technologie wird bei AMRs und AGVs relevant, wenn Abstand, Höhe, Volumen, Lage, Freiraum oder räumliche Beziehungen erfasst werden müssen – etwa zur Unterstützung von Hinderniserkennung und Kollisionsvermeidung.
2D-Technologie ist ideal für das Lesen von Barcodes, Labels, Texturen oder einfachen Bildinformationen.

3D-Stereokamera
Basler Stereo mini Kamera

Time-of-Flight-Kamera
Basler ToF Camera

2D-Flächenkamera
Basler dart M

Grundprinzip

Grundprinzip

Tiefeninformation aus zwei Kameraperspektiven

Grundprinzip

Distanzmessung über Lichtlaufzeit

Grundprinzip

2D-Bildinformation, keine Tiefenmessung

Tiefeninformationen

Tiefeninformationen



Tiefeninformationen



Tiefeninformationen



Typische Stärken

Typische Stärken

Räumliche Szenenerfassung: Hindernisse, Paletten, Docking, Freiraumprüfung

Typische Stärken

Schnelle Tiefenerfassung auch bei homogenen Oberflächen; Volumen & Füllstände

Typische Stärken

Hohe Auflösung; Erkennung von Codes, Labels, Text, Farbe, Konturen

AMR/AGV-Anwendungen

AMR/AGV-Anwendungen

Navigation, SLAM, Hinderniserkennung, Docking, Palettenerkennung

AMR/AGV-Anwendungen

Dimensionierung, Füllstandserkennung, Anwesenheitsprüfung, große Objekte/Flächen

AMR/AGV-Anwendungen

Barcode/DMC, OCR, Labelprüfung, Anwesenheitskontrolle

Navigation

Navigation



Sehr relevant – primäre 3D-Datenquelle für Wahrnehmung

Navigation



Abhängig von Anwendung & Systemarchitektur

Navigation



Nur mit Marker, Codes, visuelle Merkmale

Dimensionierung

Dimensionierung



Möglich, je nach Arbeitsabstand & Genauigkeit

Dimensionierung



Starkes Anwendungsfeld (Volumen, Füllstand, Position)

Dimensionierung



Nein, nur mit zusätzlicher Sensorik

Code-Erkennung

Code-Erkennung



RGB/2D ergänzend nutzbar

Code-Erkennung



Nein

Code-Erkennung



Starkes Anwendungsfeld

Zu beachten

Zu beachten

Textur, Beleuchtung, Reflexionen, Sichtfeld, Rechenaufwand

Zu beachten

Reflexionen, Umgebungslicht, aktive Sensorinterferenz, Arbeitsabstand

Zu beachten

Beleuchtung, Schärfe, Fokus, Leseabstand, fehlende Tiefeninformation

Unsere Kameras für AMRs & AGVs

Finden Sie die passende Kamera für Ihre Anwendung oder nutzen Sie unseren Vision System Configurator, um Ihr System zu konfigurieren.

FAQ: Antworten rund um Kameras für AMRs und AGVs

AMRs navigieren flexibler und passen Routen dynamischer an. AGVs folgen meist stärker vorgegebenen Wegen. Kameras können beide Systeme unterstützen, z. B. bei Umfelderfassung, Hinderniserkennung, Docking, Identifikation und Ladungskontrolle.

Nicht pauschal. 3D-Kameras liefern zusätzliche Bild- und Tiefendaten für Perception- und Automatisierungsfunktionen. Ob sie andere Sensoren ersetzen oder ergänzen, hängt von Anwendung, Systemarchitektur und Safety-Anforderungen ab.

2D eignet sich für Codes, Labels, OCR, Farbe, Konturen und visuelle Identifikation. 3D wird relevant, wenn Abstand, Höhe, Lage, Volumen, Freiraum oder räumliche Beziehungen erfasst werden müssen.

⇒ Für weitere Informationen lesen Sie unseren Wissensartikel Die Qual der Wahl: 2D- oder 3D-Kamera?

Stereovision eignet sich besonders für:

  • Räumliche Szenenerfassung

  • Hinderniserkennung

  • Docking

  • Paletten- und Ladungsträgererkennung

  • Datenquelle für SLAM-/Navigationsalgorithmen

ToF eignet sich besonders für:

  • Schnelle Tiefenbilder

  • Volumenerfassung

  • Füllstandserfassung

  • Positionserfassung

  • Vor allem bei größeren Szenen oder homogenen Oberflächen

Die konkrete Auswahl hängt von Arbeitsabstand, Oberfläche, Beleuchtung, Reflexionen, Genauigkeitsanforderung und Einbausituation ab.

Relevante Kriterien sind:

  • Arbeitsabstand

  • Sichtfeld

  • Auflösung

  • Tiefengenauigkeit

  • Beleuchtung

  • Oberflächen

  • Bewegung

  • Einbauposition

  • Schnittstelle

  • Schutzart

  • Rechenplattform

  • Softwareintegration und Safety-Konzept des Gesamtsystems

Anwendungsbeispiele von Kameras für AMRs & AGVs in der Lagerlogistik

In zahlreichen Anwendungen unterstützen Kameras AMRs und AGVs dabei, logistische Abläufe effizienter und sicherer zu gestalten. Überzeugen Sie sich von unseren Lösungen.

Bereit, gemeinsam loszulegen?

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und Dienstleistungen und wie wir Sie bei Ihrem nächsten Projekt unterstützen können.