Moritex Lens MML6-ST110
Moritex Lens MML6-ST110
1/2" 感光元件格式
11.9 mm 焦距
109.8 mm 最小工作距離
No 同軸光源選項
Moritex 遠心鏡頭,配備 C-Mount,固定放大倍率為 6.00,無光輸入,工作距離為 110mm。
這款 1/2 英寸遠心鏡頭不造成透視扭曲,因此適用於 3D 鏡頭的嚴苛測量應用。
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200001381
製造商
Moritex
配件類型
Lens
鏡頭類型
Telecentric Lens
鏡頭資料
焦距
11.9 mm
放大倍率
6x
光圈
F0.045
光圈(有效 F/#)
F66.4
光圈類型
fixed
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
7.5 µm
鏡頭接環
C-mount
感光元件格式
1/2"
最小工作距離
109.8 mm
同軸光源選項
No
製造商
Moritex
合適的產品
交期
價格
數量
-
+
arrow-up-bold
顯示更多選項
產品成功加入購物車
關閉
數量
1
檢視購物車
繼續結帳 (0 項目)
安全購物&
受到安全連接的保護