Home
光源
Light Ring-100OD-1200
Light Ring-100OD-1200
Shortwave Infrared (SWIR) LED 顏色
1200 nm 峰值波長(一般)
IP54 防護等級
Standard 產品線
這種 Basler 標準光源是多用途且易於使用的環形燈,可直接用於短波紅外光範圍 (SWIR) 照明。
Basler 標準光源適用於工業應用,為你帶來高枕無憂且快速的整合過程,同時為您的視覺系統提供長期可再現的影像品質。每台 Basler 標準光源都可和 Basler 光源控制器 (如 Basler SLP 控制器) 完美搭配,也可以在無外部控制器的環境下長亮或觸發光源。
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200001609
製造商
Basler
配件類型
Basler Light
產品類型
Ring Light
產品線
Standard
保固
36個月
光源
輸入電壓
24 VDC (+/- 5 %)
消耗功率
20 W / 2250 mA (voltage- / current controlled)
LED 顏色
Shortwave Infrared (SWIR)
峰值波長(一般)
1200 nm
發光
Direct
發光面
101 mm outer diameter, 67 mm inner diameter
作業溫度
10 °C - 30 °C
相對濕度(作業、儲存)
30–70 % (non‑condensing)
防護等級
IP54
光源連接器
M12 socket, male, 5 pin
控制器
驅動方式
Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
脈寬
100 µs - ∞ ms
製造商
Basler
認證規範
CE (incl. RoHS)
FCC
RoHS
UKCA
使用手冊
Basler 產品使用手冊提供更多規格詳情
合適的產品
預估交期
價格
數量
-
+
arrow-up-bold
顯示更多選項
產品成功加入購物車
關閉
數量
1
檢視購物車
繼續結帳 (0 項目)
安全購物&
受到安全連接的保護