Home
鏡頭
定焦鏡頭
Basler Lens C11-0824-12M f8.5mm
Basler Lens C11-0824-12M f8.5mm
1.1" 感光元件格式
8.5 mm 焦距
100 mm 最小工作距離
Basler Premium 鏡頭,C-Mount,最大成像範圍 1.1",固定焦距 8.5 mm,F-Stop 設定範圍 F2.4-16,高解析度 1200 萬畫素。
這款 Basler Premium 鏡頭完美搭配解析度高達 12 百萬畫素、感光元件尺寸 1.1" 以下的 Basler 相機。Basler Premium 產品系列的特色包括影像品質優良、高解析度、低失真及暗角減至最少。因此 Basler Premium 鏡頭最適合搭配極高解析度的相機,用於分析最細微的結構。
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200000574
製造商
Basler
配件類型
Lens
鏡頭類型
Fixed Focal Lens
產品線
Premium
保固
36個月
鏡頭資料
焦距
8.5 mm
光圈
F2.4 - F16
光圈類型
manual
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
3.45 µm
鏡頭接環
C-mount
感光元件格式
1.1"
最小工作距離
100 mm
有效波長
Visible
製造商
Basler
使用手冊
Basler 產品使用手冊提供更多規格詳情
合適的產品
預估交期
價格
數量
-
+
arrow-up-bold
顯示更多選項
產品成功加入購物車
關閉
數量
1
檢視購物車
繼續結帳 (0 項目)
安全購物&
受到安全連接的保護