Basler ace 2 V a2A5320-52cc
- 感光元件: IMX542
- 取像速度: 52 fps
- 解析度 (MP): 16.1 MP
- 介面: CoaXPress (CXP-12)
- 感光元件格式: 1.1"
Basler a2A5320-52cc CXP 相機採用 Sony IMX542 CMOS 感光元件,可在 16.1 MP 解析度下提供 52 fps 幀率。
鏡頭與光源控制:此相機型號可讓您透過單一軟體應用程式(例如 pylon 軟體),直接控制鏡頭與光源,或僅控制鏡頭,或僅控制光源。
若要建構可控制的機器視覺系統,可採用模組化方式搭配以下元件:
- Basler Sync Cable:用於控制鏡頭與光源的 I/O 線材
- 鏡頭:電動鏡頭或液態鏡頭
- 光源:Basler 光源產品系列中的任一型號
