GigE 介面卡
適用於靈活的多相機設定
適用於靈活的多相機設定
選用 1、2.5 或 10GigE 介面卡,即可擴展您的 GigE Vision 應用。支援最多四台相機的多相機系統配置,全面發揮完整頻寬效能,並透過 PoE+(乙太網路供電+)功能實現資料傳輸與電力供應的單線解決方案。
可選 PoE+ 功能
只需一條線材,即可同時傳輸資料與電力故障安全功能
介面卡和相機同時運作,確保作業不中斷整合簡便
透過 pylon 軟體和隨插即用元件,輕鬆設定系統與網路GigE Vision 認證
透過軟體庫,易於整合影像處理程式
GigE 介面卡
我們的 GigE 介面卡
針對不同的視覺需求,我們提供具有不同功能範圍的 GigE 網路介面卡 (NIC)。為您獨特的視覺系統找到最佳解決方案。

GigE NIC 概覽
大量選擇:多種工業級 NIC,可使用單一 PC 接收影像資料並同時操作多台相機
資料頻寬:1、2.5 或 10 Gbps
RDMA: 可選擇支援或不支援 RDMA(RoCEv2)
連接埠數量:提供單埠、雙埠或四埠版本,適用於單相機或多相機系統
PoE+ 功能:附加/不附PoE+ 功能
高效能與高可靠性: 透過 pylon 軟體進行效能最佳化,以及 Basler GigE Performance 驅動程式

附 PoE+ 功能 GigE NIC 的優勢
單一線材解決方案:以單一線材同時傳輸資料與電力,降低佈線心力,減少安裝需時
安全穩定供電:PoE+ 網路設計,確保設備連續操作、生產不中斷
成本效益: 使用較少的線材和電源設備,降低成本、減少維護需求
提高靈活性: 將工業相機整合於過去因缺乏電源而無法安裝的場所

PoE+ 功能規格
單埠最大 PoE 輸出功率 30W
透過 PCIe 插槽帶來最高 PoE 性能,PCIe 供電不足時,可額外連接外部電源
狀態 LED 獨立設置,可清晰辨識 PoE 供電通道
GigE 介面卡相關詳情
進一步了解我們的產品和應用。我們詳盡的資料說明所有重要細節。