Sony Pregius S: 최첨단 센서 기술
Sony는 성공적인 CMOS 센서의 4세대 기술로 Pregius S 라인을 통해 다시 한 번 업계를 선도합니다. IMX174 센서로 시작된 1세대 도입 이후, 후속 세대들은 이미지 품질과 사용 편의성에서 지속적인 발전을 이루어냈습니다. 이로 인해 다양한 산업용 이미지 처리 어플리케이션이 탁월한 성능의 혜택을 누리고 있습니다.

Pregius S만의 차별화된 특징
요약:
초소형 픽셀 + 후면 조명 센서 + 글로벌 셔터 => 폭넓은 해상도 지원, 컴팩트한 폼팩터, 그리고 모션 아티팩트 없는 깨끗한 이미지
Pregius S 센서의 이점
Pregius S 센서는 해상도, 기능성, 이미지 처리 품질, 그리고 고객 가치를 포함한 여러 측면에서 전 세대 대비 향상된 성능을 제공합니다.

주요 특징 요약:
경제적인 메가픽셀(MP)당 비용: 2.74μm의 초소형 픽셀 크기로 동일한 센서 면적에 더 많은 픽셀을 집적하여 비용 대비 높은 해상도를 제공합니다.
폭넓은 해상도 범위: 5MP에서 24MP까지 지원하여, 미세한 부품까지도 정밀하게 결함을 감지할 수 있습니다.
비전 시스템의 카메라 수 감소: 뛰어난 이미지 품질과 최적의 가격 대비 성능 덕분에, 예를 들어 24MP 카메라 한 대로 12MP 카메라 두 대를 대체할 수 있습니다.
글로벌 셔터: 후면 조명(BSI)과 결합되어 고속 촬영 시에도 모션 아티팩트 없이 선명한 이미지를 제공합니다. 기존에는 BSI 센서가 롤링 셔터(Sony STARVIS)에서만 사용되었으나, 이제 글로벌 셔터로도 구현됩니다.
다양한 용도별 센서 포맷예:
교통 및 운송 분야의 다양한 어플리케이션: 16:9
의료 생명 과학 어플리케이션(예: 현미경 검사): 1:1
C-mount의 한계 내에서 최대 해상도 구현: 4:3
소형 픽셀 및 센서 크기: 컴팩트한 디자인의 고해상도 카메라에 최적화
강력한 센서 기능: 최대 8x8의 다중 ROI(Region of Interest)로 데이터 처리량을 줄이고 더 빠른 프레임 속도를 보장
Sony Pregius S 센서로 정밀도 및 생산성 향상
Sony는 BSI 센서의 픽셀 구조를 최적화하여 주요 이점을 제공합니다. 미세한 결함까지도 선명하게 감지할 수 있어 생산성이 향상됩니다. 이 혁신적 기술은 더 작은 공간에서 정밀한 결함 검사를 가능하게 하고 센서 감도를 향상시킵니다. 또한, 향상된 프레임 속도는 더 효율적인 검사와 공장 자동화에서의 처리 시간을 단축시킵니다.

1. 오류 감지 정확도 향상
BSI 센서의 수정된 픽셀 구조 덕분에 각 픽셀의 광 흡수율이 증가하여 더 많은 빛을 작은 공간에서 흡수하고 처리할 수 있습니다. 이로 인해 픽셀 크기가 작아도 센서의 높은 감도가 유지됩니다. 동시에 동일한 센서 면적에 더 많은 픽셀을 집적하여 공간 활용 효율을 극대화하고 해상도를 대폭 향상시킵니다.
결과: 정밀한 검사 작업에 적합한 고해상도의 컴팩트한 센서 솔루션을 구현할 수 있습니다.

2. 생산성 향상
Sony가 개발한 고속 인터페이스 표준인 SLVS-EC(Scalable Low Voltage Signaling with Embedded Clock)는 카메라 인터페이스가 대역폭을 지원하는 경우(CoaxPress 등) 판독 프레임 속도를 향상시킵니다. 저해상도 카메라와 비교해 동일한 검사 영역에서 더 적은 프레임으로도 검사가 가능합니다.
결과: 연속 검사 작업에서 처리 시간이 단축되며, 공장 자동화 시스템의 생산성이 향상됩니다.
Pregius S – 더 높은 해상도, 더 낮은 가격
Pregius 센서는 여러 세대에 걸쳐 픽셀 크기를 줄임으로써 해상도는 향상되고 메가픽셀당 가격은 낮아졌습니다. 다음 표는 1세대에서 4세대 "Pregius S"까지의 발전 과정과 기술적 진보를 설명합니다.
센서 세대 | 예시: | 픽셀 크기 | 해상도 | MP당 가격 |
|---|---|---|---|---|
1세대 | IMX174 센서 | 5.86μm | 2.3MP(1/1.2") | 높음 |
2세대 | IMX253 센서 | 3.45μm | 12MP(1.1") | 낮음 |
3세대 | IMX420 센서 | 4.5μm | 7.1MP(1.1") | 보통 |
4세대 "Pregius S" | IMX541 센서 | 2.74μm | 20MP(1.1") | 매우 낮음 |
Pregius S 모델: 고속 및 스탠다드 모델
Sony의 Pregius S 센서는 2가지 속도 옵션을 제공하며, 각 옵션에서 6가지 해상도를 선택할 수 있습니다.
고속 시리즈는 초당 106~259 프레임의 프레임 속도를 제공하므로 CoaXPress 2.0 또는 10GigE 인터페이스가 탑재된 카메라에 적합합니다.
24MP 해상도의 IMX530(5328 x 4608픽셀)
20MP 해상도의 IMX531(4512 x 4512픽셀)
16MP 해상도의 IMX532(5328 x 3040픽셀)
12MP 해상도의 IMX535(4096 x 3000픽셀)
8MP 해상도의 IMX536(2840 x 2840픽셀)
5MP 해상도의 IMX537(2448 x 2048픽셀)
스탠다드 시리즈는 초당 35~122프레임의 프레임 속도를 제공합니다. 따라서 이 가성비 높은 센서는 GigE 또는 USB 3.0 인터페이스가 탑재된 카메라에 매우 적합합니다.
24MP 해상도의 IMX540(5328 x 4608픽셀)
20MP 해상도의 IMX541(4512 x 4512픽셀)
16MP 해상도의 IMX542(5328 x 3040픽셀)
12MP 해상도의 IMX545(4096 x 3000픽셀)
8MP 해상도의 IMX546(2840 x 2840픽셀)
5MP 해상도의 IMX547(2448 x 2048픽셀)
5MP 해상도의 IMX548(2448 x 2048픽셀)
Sony Pregius S 센서가 제공하는 다양한 가능성을 경험해 보세요!
센서의 해상도가 높으면 소재나 표면의 미세한 결함도 쉽게 감지할 수 있습니다. Pregius S 시리즈의 새로운 BSI 센서는 컴팩트한 C-mount 포맷에서 최대 해상도를 구현하고, 뛰어난 이미지 품질과 데이터 판독 속도를 제공하는 동시에 글로벌 셔터를 통해 움직이는 물체도 왜곡 없이 기록하는 강력한 성능을 발휘합니다. 이러한 특성은 Industry 4.0을 위한 자동화 확대와 부품 및 시스템의 소형화라는 지속적인 트렌드를 효과적으로 지원합니다.