산업용 카메라 인터페이스 선택 가이드
비전 시스템의 성능은 인터페이스 선택에서 시작됩니다. 데이터 전송 속도, 케이블 환경, 카메라 구성 등 다양한 요소에 따라 적합한 인터페이스가 달라질 수 있습니다. 이 가이드는 GigE/5GigE, USB 3.0, CXP-12 인터페이스의 장단점을 명확히 비교해, 시스템 업그레이드 또는 최적화를 위한 가장 효율적인 선택을 지원합니다.

Camera Link를 대체하는 CoaXPress 2.0
Camera Link와 CoaXPress는 고속 데이터 전송 또는 고해상도가 필요한 어플리케이션에 사용됩니다. CoaXPress 2.0으로 전환하면 성능은 향상되고 시스템 비용이 절감됩니다. 이 백서에서는 다음과 같은 주제를 포함하고 있습니다.
Camera Link와 CoaXPress: 고속 데이터 전송을 위한 두 가지 인터페이스
Camera Link와 CoaXPress 2.0 상세 비교
전환할 때 고려해야 할 사항은 무엇입니까?
머신 비전의 카메라 인터페이스란?
카메라 인터페이스는 카메라와 PC를 연결하는 다리 역할을 하며, 센서에서 생성된 이미지 데이터를 소프트웨어로 전송하여 처리할 수 있게 합니다. 적합한 인터페이스를 선택할 때는 대역폭, 케이블 길이, 멀티 카메라 구성 등 다양한 요소를 고려해 성능, 비용, 안정성을 균형 있게 맞추는 것이 중요합니다. GigE Vision, USB3 Vision, Camera Link, CoaXPress와 같은 표준 인터페이스는 규격에 맞는 구성 요소 간 호환성을 보장합니다. 반면 FireWire나 USB 2.0과 같은 구형 기술은 오늘날의 고성능 머신비전 시스템에는 적합하지 않습니다.
주요 비전 카메라 인터페이스
Basler는 시장의 기술적 변화를 정기적으로 관찰하고 평가합니다. USB, CoaXPress, GigE는 현재뿐만 아니라 미래에도 효과적으로 사용할 수 있는 카메라 인터페이스입니다.

카메라 인터페이스 선택 방법: 주요 기준
주요 카메라 인터페이스의 핵심 기능 및 이점

GigE / 5GigE: 장거리 유연성
최대 5Gbps의 대역폭
최대 100m의 케이블 길이
멀티 카메라 구성에 적합
이점
GigE는 긴 케이블과 강력한 성능으로 유연한 레이아웃을 지원합니다. 5GigE는 뛰어난 해상도와 높은 프레임 속도를 지원하기 위해 기존 GigE 설정과의 호환성을 유지하면서 5배 더 빠른 데이터 속도를 제공합니다.

CXP-12: 실시간 어플리케이션에 적합한 최대 대역폭
채널당 최대 12.5Gbps의 높은 데이터 속도
최대 40m의 케이블 길이
지연 시간이 짧은 실시간 어플리케이션에 적합
이점
CXP-12는 데이터 전송 속도를 높이고 고해상도 CMOS 센서를 지원하며, 이미지 전처리로 CPU 부담을 줄여줍니다. 이전 Camera Link 또는 CXP 표준에서 최신 성능으로 매끄럽게 업그레이드할 수 있습니다.

USB 3.0: 다양한 어플리케이션에 적합한 다용도 인터페이스
최대 380MB/s의 대역폭
짧은 지연 시간 및 지터(Jitter) 시간
최고의 신뢰성과 안정성, 플러그 앤 플레이
이점
USB 3.0은 속도와 편의성을 조화시킨 인터페이스로 다양한 어플리케이션에 적합합니다. 이 인터페이스는 산업용으로 적합한 안정성과 단순성을 제공하므로 많은 시스템에 탁월한 대안입니다.
인터페이스 어드바이저로 최적의 카메라 인터페이스 선택하기
차세대 카메라 인터페이스로 업그레이드하기
최신 카메라 인터페이스로의 전환은 성능, 속도, 통합 용이성 측면에서 상당한 이점을 제공합니다. USB 3.0/GigE에서 5GigE로, Camera Link/CXP-6에서 CXP-12로의 전환 등 각 업그레이드 경로는 원활한 전환을 보장하며 시스템 성능을 강화합니다. 이 가이드에서는 업그레이드의 주요 이유, 구현을 위한 실용적인 팁, 그리고 이러한 카메라 인터페이스가 차세대 비전 시스템에 제공하는 이점에 대해 설명합니다.
5GigE로 업그레이드: 더 빠른 속도, 원활한 호환성, 미래 사용 가능성
1GigE 또는 USB 3.0에서 5GigE로 전환하면 데이터 속도가 5배 더 빨라져 어플리케이션 성능과 생산성이 향상됩니다. GigE 설정은 1:1 호환이 가능하며, USB 3.0에서도 쉽게 통합할 수 있어 업그레이드가 간단하고 효율적입니다.
업그레이드를 통해 얻을 수 있는 이점
5배 더 빠른 속도: 효율성 향상 및 처리량 증가
원활한 전환: GigE 설정을 직접 대체
간편한 USB 3.0 업그레이드: 변경 사항 최소화
업그레이드 팁
케이블 연결: 성능 극대화를 위해 Cat 5e 이상을 사용하세요.
하드웨어 호환성: 스위치, NIC 및 시스템 호환성을 확인하세요.
소프트웨어 업데이트: 스택이 5GigE를 지원하는지 확인하세요.

CXP-12로 업그레이드: 가장 빠른 속도, 통합 작업 간소화
Camera Link나 CXP-6는 CXP-12로 쉽게 전환할 수 있으며, 이 경우 케이블당 최대 12.5Gbps의 전송 속도, 더 긴 케이블 길이, 미래에도 사용 가능한 고속 비전 시스템용 성능을 활용할 수 있습니다.
업그레이드를 통해 얻을 수 있는 이점
Camera Link에서 업그레이드: 컴팩트하고 효율적인 케이블 연결로 더 높은 대역폭과 프레임 속도 구현
CXP-6에서 업그레이드: 레거시 시스템을 위한 간편한 전환
업그레이드 팁
케이블 연결 및 하드웨어 호환성을 확인하세요.
미래의 요구 사항을 충족할 수 있도록 확장성을 고려하세요.

Basler의 카메라 인터페이스 포트폴리오
Basler는 안정적인 고성능 산업용 카메라와 함께 다양한 어플리케이션에 적합하도록 전문가 테스트를 거친 비전 구성 요소들을 제공합니다. Basler의 포트폴리오는 현재 구성의 최적화, 향후 업그레이드 계획 등 다양한 목적에 대해 비전 시스템에 대한 원활한 업그레이드, 확장성 및 최고 수준의 효율성을 보장합니다.