프레임 그래버를 통한 비전 시스템 제어

프레임 ‍그래버

비전 시스템의 제어 센터

프레임 그래버는 강력한 고속 이미지 획득 및 신호 제어를 위한 핵심 구성 요소 중 하나입니다. 이미지 획득 보드의 핵심에는 방대한 이미지 데이터를 실시간으로 처리하는 FPGA 프로세서가 있습니다.

  • CPU 부하 감소

    효율적인 이미지 전처리로 데이터 용량 감소
  • 대역폭 최대 200 Gbps

    고속 데이터 및 고해상도 이미지 처리를 위한 최적의 솔루션
  • 실시간 이미지 처리

    지연 속도(Latency)를 활용한 이미지 및 트리거 처리
  • 커스터마이징 가능

    프레임 그래버 서비스로 개별 프로그래밍 가능

Basler 프레임 그래버 시리즈

imaFlex 2 Dual 100 CoaXPress-over-Fiber 프레임 그래버

imaFlex 2 - 프로그래밍 가능한 CoaXPress-over-Fiber 프레임 그래버

imaFlex 2 Dual 100은 고성능, 개별 프로그래밍이 가능한 CoaXPress-over-Fiber 프레임 그래버로, 고급 TDI 애플리케이션에 최적화

  • 이미지 데이터의 애플리케이션별 실시간 처리를 위한 VisualApplets 기반 그래픽 FPGA 프로그래밍

  • 프레임 그래버의 맞춤형 구성을 위한 서비스 제공

  • 최대 200 Gbps 대역폭 지원

  • 최대 2대의 CoaXPress-over-Fiber 카메라 또는 1대의 CoaXPress-over-Fiber 카메라와 추가 imaFlex 2 프레임 그래버 연결 지원

  • 웨이퍼 검사, 배터리 검사, FPD 검사, 3D AOI 등의 애플리케이션에 이상적입니다.

imaFlex 2 Dual 100용
imaFlex CXP-12 프레임 그래버

imaFlex – 프로그래밍 가능한 CXP-12 프레임 그래버

imaFlex CXP-12 Quad는 고급 비전 어플리케이션을 위한 강력하고 개별 프로그래밍이 가능한 CoaXPress 2.0 프레임그래버입니다.

  • 어플리케이션별 실시간 이미지 처리를 위한 VisualApplets 기반의 직관적인 FPGA 그래픽 프로그래밍

  • 프레임 그래버 커스터마이징 서비스

  • 4개의 CXP-12 채널 사용

  • 최대 62.5 Gbps 대역폭

  • 멀티 프레임 그래버 및 멀티 카메라 지원

  • 전자 검사 분야의 3D AOI 어플리케이션에 이상적인 성능을 제공하는 imaFlex Penta 프레임그래버

imaFlex 모델 자세히 보기

imaWorx

imaWorx - CXP-12 이미지 획득 프레임 그래버

imaWorx CXP-12 Quad는 고성능 머신 비전 어플리케이션을 위한 고속 이미지 획득용 CoaXPress 2.0 프레임 그래버입니다.

  • 4개의 CXP-12 채널 사용

  • 최대 50Gbps 대역폭

  • Power over CoaXPress

  • 멀티 프레임 그래버 및 멀티 카메라 지원

imaWorx CXP-12 Quad 자세히 보기

microEnable 5 marathon 프레임 그래버

microEnable 5 marathon - 다용도로 사용할 수 있는 강력한 프레임 그래버

marathon 프레임 그래버는 Camera Link 및 CXP-6 인터페이스를 지원하는 고성능 이미지 획득 및 전처리 카드로, 다양한 어플리케이션에 사용할 수 있습니다.

  • VisualApplets를 통한 그래픽 FPGA 프로그래밍으로 이미지 데이터를 어플리케이션의 특성에 맞게 실시간 처리

  • 프레임 그래버 커스터마이징 서비스

  • 4개의 CXP-6 또는 2개의 Camera Link 채널 사용

  • 최대 25 Gbps 대역폭


microEnable 5 marathon 모델 ‍자세히 ‍보기

프레임 그래버의 이미지 전처리

이미지 전처리 및 이미지 처리 시스템

이미지 전처리로 이미지 처리 시스템 간소화

프레임 그래버의 FPGA에서 진행되는 이미지 전처리 작업에서는 이미지 데이터가 각 어플리케이션에 맞게 실시간으로 최적화됩니다. 최적화된 이미지 데이터는 개별 이미지의 손실 없이 안전하게 후속 이미지 처리 단계로 전송됩니다. 그 결과 어플리케이션의 성능이 향상되고 추가 처리 작업이 간소화되며 호스트 PC의 CPU 부하가 줄어듭니다.


프레임 그래버 이미지 전처리 자세히 보기

VisualApplets - 시각적 FPGA 프로그래밍

VisualApplets를 사용한 FPGA 프로그래밍

VisualApplets를 사용하면 하드웨어를 프로그래밍하지 않고도 이해하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스에서 프레임 그래버 FPGA를 프로그래밍할 수 있습니다.

  • 정교하게 동기화된 구성 요소로 빠르고 비용 효율적인 이미지 처리 솔루션 제공

  • 기본 이미지 처리 작업을 위한 통합 오퍼레이터 라이브러리

  • 이미지 처리 파이프라인의 이미지 기반 시뮬레이션을 통해 아이디어 구상에서 솔루션 개발 단계까지 쉽고 빠르게 진행


VisualApplets 자세히 보기

프레임 그래버 서비스 및 FPGA 프로그래밍

프레임 그래버 커스터마이징 서비스

Basler는 기술 지원부터 프로젝트별 비전 시스템 개발까지 다양한 서비스 패키지를 제공할 수 있습니다:

  • 특정 프로젝트 작업/어플리케이션에 대한 컨설팅 및 지원

  • 어플리케이션 요구 사항에 맞춰 프레임 그래버 프로그래밍

  • 컨셉 단계부터 모든 비전 하드웨어가 오류 없이 상호 작용하는지 지속적인 테스트 진행

Basler는 파트너로서 프레임 그래버를 이용한 이미지 전처리 분야에서 다년간 쌓은 전문성을 통해 고객에게 이점을 제공합니다.


프레임 그래버 서비스 자세히 보기

위쪽: 표준 다이나믹 레인지와 과다 노출 영역이 있는 이미지. 가운데: 표준 다이나믹 레인지와 디테일이 부족한 어두운 영역이 있는 이미지. 아래: 약 100dB의 높은 다이나믹 레인지와 디테일 재현이 향상된 HDR 이미지.
위쪽: 표준 다이나믹 레인지와 과다 노출 영역이 있는 이미지입니다. 가운데: 표준 다이나믹 레인지와 디테일이 부족한 어두운 영역이 있는 이미지. 아래: 약 100dB의 높은 다이나믹 레인지와 더 나은 디테일 재현이 가능한 HDR 이미지.

racer 2 L 라인 스캔 카메라용 HDR

라인 스캔 어플리케이션에서는 밝기 차이가 크게 발생하는 경우가 많습니다. 라인 스캔 센서는 이미지 내 가장 밝은 영역과 가장 어두운 영역, 즉 전체 다이내믹 레인지를 항상 모두 포착하지 못해 이미지 정보가 손실될 수 있습니다. Basler의 비전 시스템은 racer 2 L 라인 스캔 카메라, 프로그래밍 가능한 ImaFlex 프레임그래버, 그리고 HDR 애플릿으로 구성되어 이러한 문제를 해결합니다.


HDR 라인 스캔 비전 시스템 자세히 보기

프레임 그래버 자세한 보기

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.