어플리케이션

휴대폰 글라스 검사 솔루션 – 3D 갭 & 플러시 측정

3D 레이저 프로파일 센서 기반 반사 유리 표면 스캔 기술

고해상도 3D 레이저 프로파일 센서는 휴대폰 유리 표면 결함과 글라스/프레임 갭(offset), 평탄도(flushness)를 고정밀도로 검사합니다. 반사 표면과 복합 코팅 유리도 안정적으로 스캔 가능한 기술 솔루션을 확인하세요.

cell-phone-glass-inspection-1

어플리케이션

휴대폰 제조 공정 중 글라스 엣지 검사에 3D 기술을 적용할 수 있습니다. 레이저 프로파일 센서는 고해상도의 3D 데이터를 스캔한 후 그 데이터에서 엣지 영역과 갭 형상을 추출하여 평탄도(flushness)
와 글라스 / 프레임 갭(offset of the glass and frame)을 측정할 수 있습니다.

정밀한 평탄도(flushness)및 갭(offset)의 허용 공차를 만족하기 위해서는 매우 고해상도의 처리가 요구됩니다. 이는 X축(레이저라인 방향)으로 8 미크론 해상도 스캔, Z축(높이 방향)으로 0.2미크론의 반복 정밀도를 의미합니다.

그 외에 매우 중요한 센서 요구 사항으로 아래와 같은 항목들이 있습니다.

  • 목표 각도에 민감하지 않을 것

  • 목표 표면의 엣지에서 레이저 산란으로 발생하는 노이즈를 제거 할 수 있을 것

  • 다양한 종류의 표면(코팅된 표면, 반짝이는 표면, 투명한 표면 등)과 색상을 정확하게 측정할 것

  • 가격이 합리적일 것

또한, 양산 라인에 적용하려면 5kHz 이상의 속도로 스캔 및 검사가 처리되어야 합니다

솔루션

문제는 이 모든 요구 사항들을 모두 완벽히 만족하는 솔루션은 찾기 힘들다는 것입니다. 표준형 레이저 프로파일 센서는 목표 각도에 너무 민감해서 경면체 표면(specular surface)에서 충분한 데이터를 스캔할 수 없습니다. 프로브(probe) 방식의 CMM 장비(coordinate measurement machine)는 매우 협소한 글라스와 프레임간의 간격을 측정하기 어렵습니다. 그리고 컨포컬방식의 센서는 사이즈가 크고 가격이 비싸며FOV(스캔면적)와 MR(스캔높이)이 매우 작은 단점이 있습니다.

새로운 스마트 3D 센서 솔루션

Gocator2512는 글라스와 같은 경면체(specular surface) 스캔에 최적화된 새로운 스마트 3D 프로파일 센서로서, 표준형 레이저 센서이나 CMM 장비, 컨포컬방식 센서의 한계를 극복하도록 정밀 설계되었습니다. G2512센서는 반짝이는 경면체 표면을 효과적으로 스캔할 뿐만 아니라, 내장 소프트웨어를 이용해서 측정 및 검사 의사결정 전체 과정을 10kHz의 고속으로 처리합니다.

또한, 특수 레이저 투영 기술을 적용하여 여러 각도로 스캔할 수 있고 다양한 표면의 대상물(눈부심 방지, 코팅/비코팅, 저/고 contrast, 투명, 광택) 스캔에 탁월한 성능을 보여줍니다.

cell-phone-glass-inspection-3

G2512는 심지어 경면체(specular material)와 비경면체(diffuse material) 표면을 동시에 스캔할 수도 있습니다.

스마트 3D 기술의 장점

2D비전 기술은 형상(shape)을 스캔할 수 없기 때문에 휴대폰 글라스 검사에 적합하지 않습니다. 반면G2512 스마트 3D 센서는 충분한 높이 데이터를 미크론 단위 정밀도로 제공하므로 글라스 엣지나 글라스 / 프레임 간격을 식별하고 검사하는데 유용한 기술입니다.

3D 비전 도입을 고민 중이신가요? 전문가 상담을 통해 귀사에 적합한 시스템을 빠르게 구성해보세요.