Schneider UNIF. 25/L M58x0.75/18.8-44.5

  • 액세서리 종류: Lens Accessory

UNIFOC는 외부 포커싱 헬리컬(Focussing helical) 초점 조절 장치입니다.

UNIFOC는 Schneider 배율 렌즈를 라인 및 에어리어 스캔 카메라와 함께 사용할 수 있도록 특별히 설계된 외부의 초점링입니다. 이 구성을 사용하면 작은 오브젝트를 매우 높은 이미지 품질로 촬영할 수 있습니다. 많은 산업용 이미지 처리 어플리케이션에서는 가까운 거리에서 작은 오브젝트를 정확하게 촬영해야 합니다. UNIFOC는 렌즈, 확장 링 및 카메라 어댑터와 결합하여 각 어플리케이션에 정확하게 맞는 컴팩트한 렌즈 시스템을 구성합니다.