신제품

Basler Cable M8-6P-M,HRS-6P-M,M8-4P-F,open,3m

  • 액세서리 종류: Sync Cable
  • Control: Lens & lighting
  • 인터페이스: I/O
  • 케이블 길이: 3 m
Basler Sync Cable은 길이 3 m의 지능형 전원 I/O 케이블입니다. 연결된 Basler 카메라를 통해 렌즈와 조명을 제어할 수 있습니다. 또한 렌즈와 조명에 전원을 공급하며, 필요에 따라 카메라에도 전원을 공급할 수 있습니다.

케이블은 다음 커넥터로 구성된 X-케이블입니다.

  • 카메라용 M8 8핀 커넥터, 길이 50 cm
  • 렌즈용 Hirose 6핀 커넥터, 길이 50 cm
  • 조명용 M8 4핀 커넥터, 길이 50 cm
  • 호스트 연결용 오픈 엔드 커넥터, 길이 2.5 m

렌즈와 조명은 연결된 Basler 카메라의 I/O 라인을 통한 양방향 통신으로 제어됩니다. 모든 제어 기능은 GenICam을 준수하므로 pylon과 같은 단일 소프트웨어에서 관리할 수 있으며, 렌즈 또는 조명 전용 별도 소프트웨어는 필요하지 않습니다.

케이블의 중앙 제어 유닛은 8.5 cm × 5.4 cm(가로 × 세로) 크기이며, 장착을 위한 2개의 장착 홀을 제공합니다.