Basler Lens C23-3520-2M f35mm

  • 2/3" 센서 포맷
  • 35 mm 초점 거리
  • 350 mm 최소 작동 거리

Basler 렌즈 C23-3520-2M f35mm는 C 마운트, 최대 이미지 서클 2/3", 고정 초점 거리 35mm, 조리개 범위 F2.0 - F16, 해상도 2MP를 지원합니다.

Basler 2/3" 렌즈는 표준 해상도 및 최대 2/3" 센서 크기를 갖춘 Basler 카메라와 호환됩니다. 이 렌즈는 해상도가 낮고 비용에 민감한 애플리케이션에 적합합니다.

Basler 3 Year Warranty
Basler 제품에 대한 3년 무상보증전 세계 개인 전문가 지원안전한 암호화 데이터 전송

JCBMastercardVisaShipping with FedEx

‍적합한 ‍제품