New

Basler 2.5GigE Interface Card, 4-CH PoE+

  • 인터페이스: 2.5GigE
  • 포트 수: 4
  • 제품 유형: Acquisition
  • 데이터 대역폭(포트당, 전체): 2.5 Gbps (300 MB/s); 10 Gbps (1250 MB/s)
  • PoE(IEEE 802.3af) 지원
  • PTP(IEEE 1588) 가능여부
Basler 2.5GigE 인터페이스 카드는 4개의 포트와 PoE+를 지원합니다.

네트워크 인터페이스 카드(NIC)는 최대 4대의 2.5GigE 디바이스로부터 데이터를 전송합니다.

  • 최대 100 m 케이블 길이에서 포트당 최대 2.5 Gbps 전송 속도
  • PoE+ 기능(포트당 최대 30 W 전원 공급)
  • 최대 9.2KB의 점보 프레임 지원
  • Auto-Negotiation(연결된 카메라의 전송 속도 자동 결정)
  • 카메라와 NIC 간 공통 MAC 주소 범위 사용
  • 1 Gbps, 100 Mbps, 10 Mbps 하위 호환 지원

중요: 안정적이고 손실 없는 데이터 전송을 위해 카메라 측에 추가 나사 체결이 가능한 산업용 GigE 데이터 케이블(예: 품번 2000027038)을 사용하십시오.