Basler 카메라용 Optotune 액체 렌즈
ELM 시리즈 Optotune 렌즈는 통합된 액체 렌즈를 통해 기계적인 움직임 없이 빠르고 정밀하게 초점을 조절할 수 있습니다. 모든 렌즈는 pylon 소프트웨어와 같은 동일한 SDK를 사용해 호환 가능 Basler 카메라를 통해 직접 제어할 수 있어 간편한 통합과 높은 유연성을 제공합니다.
다양한 제품 구성
최대 4/3" 크기의 센서와 최소 2.4µm의 픽셀 크기 지원간편한 제어
동일한 SDK에서 Basler 카메라를 통해 직접 제어 가능높은 신뢰성
높은 공급 신뢰성, 짧은 생산 소요 시간, 장기 공급 안정성검증된 품질
신뢰성 높은 렌즈를 위한 철저한 품질 관리
Optotune 액체 렌즈 개요

Optotune ELM 시리즈
Basler 포트폴리오에는 전자식으로 제어 가능한 Optotune ELM 시리즈 액체 렌즈가 포함되어 있습니다. 통합된 액체 렌즈를 통해 움직이는 기계 부품 없이 동적인 초점 조절이 가능하며 초점 조절 과정에서 마모가 발생하지 않습니다.
최대 4/3"의 센서 크기 지원
2.4µm~3.5µm의 픽셀 크기 지원
12mm~80mm의 고정 초점 거리
C-mount
pylon에서 Basler 카메라를 통해 직접 제어 가능
물류 자동화, 로보틱스, 의료 및 생명과학 어플리케이션에 적합

Optotune 소개
Optotune은 광 제어 기술을 제공하는 세계적인 선도 기업입니다. 2008년 ETH Zurich에서 분사하여 설립되었으며, 유연하게 조정 가능한 광학 구성 요소 분야를 개척해 다양한 산업에 더욱 빠르고 정밀하며 신뢰성 높은 솔루션을 제공합니다.
Optotunes의 기술은 이미징, 의료 기술, AR/VR, 레이저 가공, 프로젝션 등 다양한 분야에서 중요한 발전을 뒷받침합니다.
Basler 카메라용 렌즈에 대한 자세한 정보
Basler 제품과 관련 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 다양한 자료를 통해 모든 주요 정보를 확인할 수 있습니다.