Basler 카메라용 Kowa 렌즈
초점 거리가 고정된 Kowa 렌즈는 센서 크기가 1인치인 Basler C-mount 카메라와 완벽히 호환되며 뛰어난 해상도를 제공합니다.
가격 대비 성능
가격 대비 성능이 뛰어난 고정 초점 렌즈높은 신뢰성
높은 공급 신뢰성, 짧은 생산 소요 시간, 장기 공급 안정성검증된 품질
신뢰할 수 있는 렌즈를 위한 철저한 품질 관리유연성
다양한 제품 라인과 모든 마운트 덕분에 용도에 맞는 렌즈를 찾을 수 있습니다.

Kowa 소개
Kowa는 1894년 일본에서 섬유 무역 회사로 설립되었으며 오늘날 다양한 분야에서 사업을 운영하고 있습니다. Kowa Optimed는 1940년대부터 표면 검사, 결함 감지 및 테스트 작업 등에 사용되는 렌즈를 제조해 왔습니다.

Basler에서 Kowa 렌즈 구매하기
Basler 포트폴리오에서는 C-mount 연결이 가능한 고정 초점 거리의 Kowa 렌즈를 만나볼 수 있습니다. 이 렌즈는 센서 크기가 1인치인 카메라(예: Basler MED ace, boost 또는 ace 시리즈)에 적합합니다.
Basler는 철저한 사전 테스트를 통해 카메라의 품질과 호환성을 보장합니다. 따라서 고객은 Basler 제품과 동일한 품질 요건을 충족하는 렌즈를 제공받을 수 있습니다. 모든 렌즈는 Basler 카메라와 함께 사용할 경우 최적의 성능을 구현하고 가격이 합리적이며 렌즈 선택 시 큰 어려움 없이 사용할 수 있습니다.
Basler 카메라용 렌즈에 대한 자세한 정보
Basler 제품과 관련 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 다양한 자료를 통해 모든 주요 정보를 확인할 수 있습니다.