Basler 카메라용 Computar 렌즈
Computar 렌즈 포트폴리오는 단파 적외선(SWIR) 렌즈와 전동 렌즈를 비롯한 다양한 제품으로 구성되어 있습니다. 전동 렌즈 모델은 pylon 소프트웨어와 같은 단일 SDK를 사용해 호환 가능 Basler 카메라를 통해 직접 제어할 수 있습니다. 따라서 시스템 통합이 간편하고 어플리케이션 요구 사항의 변화에도 유연하게 대응할 수 있습니다.
다양한 제품 구성
조리개가 작은 렌즈, SWIR 렌즈 및 전동 렌즈간편한 제어
동일한 SDK에서 Basler 카메라를 통해 직접 제어 가능높은 신뢰성
높은 공급 신뢰성, 짧은 생산 소요 시간, 장기 공급 안정성검증된 품질
신뢰성 높은 렌즈를 위한 철저한 품질 관리
Computar 렌즈 개요
Computar 렌즈에 대한 상세 정보
Basler는 다양한 Computar 렌즈를 제공합니다. 요구 사항에 따라 전동 렌즈, SWIR 렌즈 또는 조리개가 작은 렌즈 중에서 선택할 수 있습니다.

전동 렌즈: LensConnect 시리즈
Basler는 Computar의 LensConnect 시리즈 전동 렌즈를 제공합니다. 초점, 줌, 조리개를 모두 전자식으로 제어할 수 있습니다.
최대 1.1"의 센서 크기 지원
2.4µm~3.45µm의 픽셀 크기 지원
8mm~75mm의 고정 초점 거리 또는 가변 초점 거리 옵션
C-mount
pylon에서 Basler 카메라를 통해 직접 제어 가능
자동 검사 시스템, 물류 자동화 및 로봇 공학 분야에 적합

SWIR 렌즈: Lite & Hyper APO 시리즈
Basler는 Computar의 Lite 및 Hyper APO 시리즈 SWIR 렌즈를 제공합니다. Lite 렌즈는 표준 어플리케이션을 위한 가성비 좋은 솔루션이며, Hyper APO 렌즈는 광학 요구 사항이 복잡한 어플리케이션에 적합합니다.
400nm~1,700nm 스펙트럼 범위(Spectral Range)에서 이미징
Sony SenSWIR 센서가 탑재된 카메라에 특히 적합
1/2" 및 2/3" 센서 크기 지원
3.45µm 및 5µm 픽셀 크기 지원
5mm~50mm의 고정 초점 거리
C-mount
반도체 산업, 농업 및 의료 기술 분야에 적합

조리개가 작은 렌즈
Basler 포트폴리오에는 조리개가 작은 Computar 렌즈가 포함되어 있습니다. 이 렌즈는 유입되는 빛의 양을 줄여 과다 노출을 방지하므로 밝은 환경에서 사용하기에 적합합니다. 또한 깊은 시야각(FoV)을 제공합니다.
2/3" 센서 크기 지원
6.62µm 픽셀 크기 지원
8mm~75mm의 고정 초점 거리
C-mount
물류 분야처럼 작동 거리가 달라지는 어플리케이션에 적합

Computar 소개
1954년 도쿄에서 설립된 Computar는 일본의 정밀 공학과 혁신적인 렌즈 기술을 대표해 왔습니다. 현미경 렌즈 개발에서 출발한 Computar는 오늘날 세계를 선도하는 광학 시스템 제조업체 중 하나로 성장했습니다.
Computar의 제품 포트폴리오에는 머신비전, 의료 기술, 생명과학, 운송 기술을 비롯한 다양한 산업의 어플리케이션을 위한 렌즈가 포함되어 있습니다. Computar 광학 제품은 오랜 경험과 지속적인 혁신을 바탕으로 이미지 품질, 신뢰성 및 정밀도 측면에서 전 세계적으로 높은 평가를 받고 있습니다.
Basler 카메라용 렌즈에 대한 자세한 정보
Basler 제품과 관련 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 다양한 자료를 통해 모든 주요 정보를 확인할 수 있습니다.