튜토리얼

컴팩트 멀티 카메라 시스템 설계

스테레오 비전과 같이 공간 제약이 있는 애플리케이션에서 멀티 카메라 시스템을 개발해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 이때 해결책은 GigE 인터페이스를 갖춘 dart M 카메라 모듈과 전용 dart M 스위치를 조합하는 것입니다. dart M 스위치는 옵션으로 PoE+를 지원하므로, 추가 하드웨어 없이 외부 전자 장치를 함께 구동할 수 있어 전체 시스템의 콤팩트한 설계를 유지할 수 있습니다.

예제 시스템 알아보기
dart M 카메라 모듈과dart M 스위치로 구성된 컴팩트 멀티 카메라 시스템

3D 스캐너용 컴팩트 스테레오 비전 시스템

3D 스캐너로 균일한 표면을 캡처하기 위한 공간 절약형·비용 효율적인 스테레오 비전 시스템을 구현하세요. 1GigE dart M 스위치와 두 개의 dart M 카메라 모듈을 조합하고 랜덤닷(randomdot) 프로젝터를 시스템에 추가하면 됩니다.

1GigE dart M 스위치와 두 개의 dart M 카메라 모듈로 구성된 3D 스캐너용 컴팩트 스테레오 비전 시스템
컴팩트 스테레오 비전 시스템 설정: 1. 1GigE dart M 스위치, 2. dart M 카메라 모듈, 3. FFC, 4. 이더넷 케이블, 5. I/O 케이블, 6. RDP

컴팩트 스테레오 비전 시스템용 구성 요소

  • 1Gbps 대역폭의 1GigE dart M 스위치, 2포트, PoE+, 1Gbps 대역폭 지원

  • 두 개의 FFC(플랫 플렉스 케이블)를 통해 두 개의 dart M 카메라 모듈(마운트 및 렌즈 포함)을 구동합니다.

    • 카메라 모듈은 절반의 프레임 속도(0.5Gbps)로 동작됩니다.

    • 두 카메라 모듈 모두 PTP 또는 I/O를 통해 동기화할 수 있습니다.

  • 이더넷 케이블은 스위치를 호스트 시스템에 연결합니다.

    • PoE+를 통한 데이터 전송과 전원 공급으로 구현되는 단일 케이블 솔루션

  • I/O 케이블은 스위치를 RDP(랜덤닷 프로젝터)에 연결합니다.

    • RDP는 I/O 케이블을 통해 작동 및 트리거됩니다.

AGV용 고속 스테레오 비전 시스템

높은 프레임 속도를 제공하는 작고 저렴한 스테레오 비전 시스템을 설치합니다(예: AGV용). 2.5GigE dart M 스위치를 두 개의 dart M 카메라 모듈과 2.5GigE 인터페이스 카드에 연결하면 됩니다.

2.5GigE dart M 스위치, 2개의 dart M 카메라 모듈, 2.5GigE 인터페이스 카드로 구성된 AGV용 고속 스테레오 비전 시스템입니다.
고속 스테레오 비전 시스템 설정: 1. 2.5GigE dart M 스위치, 2. dart M 카메라 모듈, 3. FFC, 4. 2.5GigE 인터페이스 카드, 5. 이더넷 케이블, 6. I/O 케이블

고속 스테레오 비전 시스템을 위한 구성 요소

  • 2.5GigE dart M 스위치, 3포트, AUX, 2.5Gbps 대역폭 지원

  • 두 개의 FFC를 통해 두 개의 dart M 카메라 모듈(마운트 및 렌즈 포함)구동

    • 카메라 모듈은 2.5GigE 스위치 덕분에 최대 프레임 속도(1Gbps)로 실행됩니다.

    • 두 카메라 모듈 모두 PTP 또는 I/O를 통해 동기화할 수 있습니다.

  • 1포트 2.5GigE 인터페이스 카드는 최적의 데이터 전송을 보장하며, 추가 외부 전자 장치를 호스트 시스템에 연결할 수 있도록 지원합니다.

  • 스위치와 인터페이스 카드 간 데이터 전송을 위한 이더넷 케이블

  • I/O 케이블은 스위치에 전원을 공급합니다.

오버뷰 이미지를 포함한 스테레오 비전 시스템

고도화된 3D 캡처를 구현하기 위해 스테레오 비전 시스템에 세 번째 카메라를 추가하여 오버뷰 이미지를 확보하세요. 예를 들어, 더 높은 해상도나 컬러 이미지 취득이 가능합니다. 2.5GigE dart M 스위치에 세 개의 dart M 카메라 모듈과 2.5GigE 인터페이스 카드를 조합하면 됩니다..

2.5GigE dart M 스위치, 3개의 dart M 카메라 모듈, 2.5GigE 인터페이스 카드로 구성된 오버뷰 이미지를 포함한 스테레오 비젼 시스템
오버뷰 이미지를 포함한 스테레오 비젼 시스템 구성: 1. 2.5GigE dart M 스위치, 2. dart M 카메라 모듈, 3. FFC, 4. 2.5GigE 인터페이스 카드, 5. 이더넷 케이블

오버뷰 이미지를 포함한 스테레오 비전 시스템 구성 요소

  • 2.5GigE dart M 스위치, 3포트, PoE+, 2.5Gbps 대역폭 지원

  • 3개의 FFC를 통해 3개의 dart M 카메라 모듈(마운트 및 렌즈 포함) 구성

    • 카메라 모듈은 최대 약 84%의 프레임 레이트로 동작합니다.

    • 두 개의 카메라 모듈이 스테레오 비전 시스템을 구성하며, 동기화는 PTP 또는 I/O를 통해 이루어집니다.

    • 세 번째 카메라 모듈은 오버뷰 이미지를 위한 고해상도 컬러 모델입니다.

  • 4포트 PoE+ 지원 2.5GigE 인터페이스 카드는 최적의 데이터 전송을 보장하며, 추가 외부 전자 장치를 호스트 시스템에 연결할 수 있도록 지원합니다.

  • 이더넷 케이블은 스위치를 인터페이스 카드에 연결합니다.

    • 데이터 전송 및 전원 공급을 위한 PoE+를 통한 단일 케이블 솔루션

최대 12대의 카메라로 360° 뷰를 제공하는 멀티 카메라 시스템

확장 가능한 이 솔루션은 360° 캡처와 같은 복잡한 애플리케이션에 적합합니다. 4포트, 2.5GigE 인터페이스 카드를 기반으로 최대 4개의 dart M 스위치와 최대 12개의 dart M 카메라 모듈을 추가할 수 있습니다.

최대 12대의 카메라로 구성된 멀티 카메라 시스템의 구성 요소

  • 2.5GigE 인터페이스 카드, 4포트, PoE+

    • 최적의 데이터 전송

    • 단 하나의 PCIe 슬롯을 통한 데이터 취득

    • 최대 4개의 dart M 스위치로 시스템 확장 가능

  • 2.5Gbps 대역폭을 지원하는 4개의 2.5GigE dart M 스위치, 3포트, PoE+, 각각 2.5Gbps 대역폭 제공

  • 3개의 FFC를 통해 3개의 dart M 카메라 모듈(마운트 및 렌즈 포함)을 스위치별로 작동합니다.

    • 카메라 모듈은 최대 약 84%의 프레임 속도로 실행됩니다.

  • 4개의 이더넷 케이블이 스위치를 인터페이스 카드에 연결합니다.

    • 데이터 전송 및 전원 공급을 위한 PoE+를 통한 단일 케이블 솔루션

dart M, 스위치, 인터페이스 카드를 활용한 멀티 카메라 시스템의 장점

  • 다양한 요구사항에 대응 가능한 유연한 시스템 구성

    • dart M:Sony 센서 탑재, 모노/컬러 모델 제공

    • dart M 전용 스위치:1GigE/ 2.5GigE, PoE+지원 및 AUX 전원 지원

    • 2.5GigE 인터페이스 카드:1Port 또는 4Port, PoE+ 지원

  • 최대 100m 까지 지원되는 케이블 길이

  • 간단한 배선으로 신속하고 쉬운 시스템 통합

  • 설치 공간을 최소하는 설계

  • 비용 효율이 중요한 어플리케이션에 최적

dart M 카메라 모듈에서 스위치까지: 모든 구성 요소 한눈에 보기

적절한 센서를 선택하는 것부터 시작하세요. 해당 dart M 카메라 모듈 페이지에서 렌즈 마운트, FFC, I/O 케이블, dart M 스위치를 선택하면, 알맞은 멀티 카메라 시스템 구성이 완료됩니다.

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.