LED 조명
간편한 통합 및 저렴한 비용
당사에서는 신중하게 제작된 포트폴리오를 통해 어플리케이션에서 일관된 이미지 품질을 보장합니다. 미리 적합한 조명을 선택하여 시간과 비용을 절약하세요.
품질
산업 품질 부품을 위한 제품 검증 프로세스장기 가용성
장기적인 시스템 통합을 위해풀 레인지(Full-range) 공급업체
모든 카메라에 완벽하게 어울리는 세심하게 설계된 조명 제품 포트폴리오간단한 통합
모듈식 설계, 플러그 앤 플레이 설정으로 기계적 통합이 용이합니다.
머신 비전용 LED 조명 제품
Basler Lights와 그 장점

Basler Lights - 프리미엄
빠르고 오류가 없는 통합을 찾고 계십니까? 프리미엄 제품 라인의 Basler Lights는 조명과 제어 기능을 하나의 디바이스에 결합한 제품입니다. 또한 Basler의 고유한 SLP 기능이 통합되어 단일 소프트웨어 패키지인 pylon을 통해 조명을 제어할 수 있습니다.
Basler 카메라와 완벽하게 동기화하여 스트로빙 또는 오버드라이브와 같은 정교한 기능을 사용하는데 이보다 더 쉬운 방법은 없습니다.
Basler Lights 정보 - 프리미엄
프리미엄 제품 라인의 장점
프리미엄 제품 라인은 고유한 조명 제어와 손쉬운 통합을 결합한 결합된 제품입니다.
SLP 기능으로 카메라에서 직접 조명을 제어하는 혁신적인 기능
단일 소프트웨어로 손쉬운 통합 및 원활한 작동 - Basler의 pylon 카메라 소프트웨어 제품군
클릭 한 번으로 스트로브 및 오버드라이브 모드에 쉽게 액세스 가능

Basler Lights - 스탠다드
비용 효율적이고 사용하기 쉬운 조명을 찾고 계신가요? 스탠다드 제품 라인의 Basler Lights는 뛰어난 가성비를 제공합니다. 통합 조명 제어 기능을 갖추고 있으며 외부 제어 없이 연속 조명 및 트리거 모드에서 모두 작동할 수 있는 고유한 기능을 갖추고 있습니다. 또한 Exposer Active Trigger가 포함된 Basler 카메라를 통해 플래시 모드에 쉽게 액세스 할 수 있습니다. 업계에서 인정을 받은 이 LED 조명은 재현 가능한 이미지 품질에 필요한 균일한 조도를 제공합니다.
Basler Lights 정보 - 표준
표준 제품 라인의 장점
이 제품 라인은 유연한 작동과 산업 등급의 내구성을 충족합니다.
연속 조명/트리거 조명과 함께 직접 사용하거나 외부 조명 컨트롤러와 함께 옵션으로 작동할 수 있습니다.
현대식 열 관리로 서비스 수명 연장
독일산 & 보호 등급 IP54
조명 유형 및 속성
어플리케이션의 개별적인 조명 요건들은 올바른 조명을 선택하는 데 어려움을 줍니다. 당사는 종합 공급업체로서 지식 이전(Knowledge Transfer)의 차원으로 고객들께 도움을 드리려고 합니다. 따라서 여기에서는 포트폴리오의 다양한 조명 유형의 특성과 적용 분야를 소개하고 있습니다.
조명용 액세서리
여기에서 어플리케이션을 올바르게 조명하는 데 필요한 모든 것을 찾을 수 있습니다. 모든 조명 설정에는 전원 공급 장치가 필요하며, 이는 전원 공급 장치, 마운트, 디퓨저 및 필터와 같은 기타 액세서리로도 보완이 가능합니다.
머신 비전용 LED 조명에 대한 자세한 정보
제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 자료를 통해 세부 정보에 대해 알아볼 수 있습니다.