pylon vTool Geometric Pattern Matching Pro

エッジ検出アルゴリズムによる形状・ロゴ・物体の認識

幾何学形状パターンマッチングライセンスには、形状認識モデルの作成や学習データの調整が可能なpylon vToolsが含まれており、撮影画像・保存画像の両方に対応しています。また、エッジ検出アルゴリズムが輪郭を自動的に調整するため、スムーズな形状認識と学習が可能です。マッチングを行うことで、対象物の位置に合わせて画像を調整し、後続処理に使用できるようにします。

pylon vToolsは、pylon Camera Software Suiteに搭載されているツールです。

ご使用の前にpylon Camera Software Suiteをダウンロードしてください。

pylon vToolsの商用ライセンスはドングルで管理を行います。アクティベーションの際には、コンピューター1台につきUSBドングルが1つ必要になりますのでご注意ください。詳細はこちら

モデルを選択

ライセンスを選択:

全世界でのエキスパートによる個別サポート安全で暗号化されたデータ転送

JCBMastercardVisaShipping with FedEx

 

Basic

Pro

Geometric Pattern Matching



Search pattern from stored image

Search pattern from live image

Adjustable Timeout

Adjustable contrast for teaching

Adjustable matching score level

Position accuracy

pixel precision

sub-pixel precision

Adjustable number of matches per image

Adjustable reference point

Polarity settings


Adjustable search angle

always 360°

Anistropic scaling levels


Adjustable scaling level


Image Alignment

関連製品

pylon Software Suite