pylon vTool Calibration Basic

キャリブレーションによる画像座標からワールド座標への正確な変換

キャリブレーション&平行化処理ライセンスには、歪み補正や平行化処理を行うpylon vToolsが含まれており、対象物の位置・角度・寸法を示す画素座標をワールド座標に正確に変換できます。

pylon vToolsは、pylon Camera Software Suiteに搭載されているツールです。

ご使用の前にpylon Camera Software Suiteをダウンロードしてください。

pylon vToolsの商用ライセンスはドングルで管理を行います。アクティベーションの際には、コンピューター1台につきUSBドングルが1つ必要になりますのでご注意ください。詳細はこちら

モデルを選択

ライセンスを選択:

全世界でのエキスパートによる個別サポート安全で暗号化されたデータ転送

JCBMastercardVisaShipping with FedEx

 

Basic

Pro

Calibration



Rectification/Distortion correction

Printable calibration plate sizes: 60 mm, 120 mm, 240 mm, 400 mm

Calibration of real-world coordinate system manually and via positions of Aztec codes

Division distortion model

Polynomial distortion model


Perspective projection model

Parallel projection model


関連製品

pylon Software Suite