NEW

Basler ace 2 a2A5328-19mgm

  • IMX540 センサー
  • 19 fps フレームレート
  • 24.4 MP 画素数 (MP)
  • GMSL2 インターフェース
  • 1.2" センサー形式

ソニー社製裏面照射型グローバルシャッターCMOSセンサーPregius S(IMX540)を搭載したGMSL対応カメラ(画素数:24.4MP、フレームレート:19fps、イメージサイズ:1/2インチ、モノクロ)です。 同軸ケーブルを接続するためのFAKRAソケットが付属しています。

GMSL™、オンボード処理、 GenICamに対応したエンベデッドビジョンシステムに最適な産業用カメラです、NVIDIA®社製Jetson Orin™と組み合わせることで、ロボット、物流、高度道路交通システム(ITS)など幅広い用途に対応できます。

また、必要な設定情報を含み、カメラと産業用コンピューター(IPC)/NVIDIA社製Jetson Orin Nano™ Super開発者キットをプラグアンドプレイで接続し、スムーズにセットアップできるカメライネーブルメントパッケージ(詳細はこちら)もご用意しています。

Recommended accessories
- 選択してください -
Basler Lens C11-3520-12M f35mm, 1.1", 3.45 µm +€259.00
Basler Lens C11-2520-12M f25mm, 1.1", 3.45 µm +€259.00
Basler Lens C11-1620-12M f16mm, 1.1", 3.45 µm +€259.00
Basler Lens C11-5020-12M f50mm, 1.1", 3.45 µm +€259.00
Basler Lens C11-0824-12M f8.5mm, 1.1", 3.45 µm +€259.00
Basler Lens C11-1220-12M f12mm, 1.1", 3.45 µm +€259.00
Basler Lens C12-2524-25M, 1.2", 2.71 µm +€299.00
Basler Lens C12-1624-25M, 1.2", 2.71 µm +€299.00
Basler Lens C12-1224-25M, 1.2", 2.71 µm +€299.00
Basler Lens C12-3524-25M, 1.2", 2.71 µm +€299.00
- 選択してください -
Cable GMSL, FAKRA-Z, 1x F/F, 3m +€29.00
Cable GMSL, FAKRA-Z, 1x F/F, 15m +€79.00
Cable GMSL, FAKRA-Z, 1x F/F, 10m +€59.00
Cable GMSL, FAKRA-Z, 1x F/F, 5m +€39.00
- 選択してください -
Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m +€29.20
Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 10 m +€42.10
Power-I/O Cable RS-422 M8 6p/open, 10m +€119.00
- 選択してください -
Camera Bracket: 360 / 90 +€5.00
Heat sink for ace 2 and racer 2 S +€9.00
Compressed Air Cooler ace 2 / racer 2 S +€69.00
Tripod Mount ace 2 and racer 2 S +€15.00
Basler製品の3年間保証全世界でのエキスパートによる個別サポート安全で暗号化されたデータ転送

JCBMastercardVisaShipping with FedEx

評価用アダプターキット

  • アダプターキットとして試験評価に最適

  • Basler ace 2 GMSL(最大4台)とNVIDIA社製Jetson Orin Nano Super開発者キットを接続可能

  • カメラのGMSL2信号をMIPI CSI-2信号に変換

  • アダプターボード、フレキシブルフラットケーブル(2本)、電源分岐ケーブル(1本)が付属

  • 便利なカメライネーブルメントパッケージもご用意

アダプターキットの詳細はこちら

関連製品

関連ソフトウェア

Basler ace 2

Basler ace 2 モデル一覧

用途に応じてセンサー、画素数、フレームレートなどの条件を設定し、絞り込み検索を行うことで、ご希望のモデルが素早く簡単に見つかります。


Basler ace 2のモデル一覧へ