CoaXPress 2.0 (CXP-12)-Portfolio
Portfolio

CoaXPress 2.0

Hohe Bandbreiten und Auflösungen

Erhalten Sie alle CoaXPress 2.0-Komponenten aus einer Hand bei moderaten System- und Implementierungs-Kosten. Unsere genau aufeinander abgestimmten Kompontenten sind ideal für Echtzeit-Anwendungen mit geringer Latenzzeit bei gleichzeitig sehr hohen Bandbreiten.

  • Hohe Bandbreiten

    12,5 Gbps pro Kanal bei maximalen Kabellängen und bester Bildqualität
  • Mehr Leistung für Multi-Kamerasetups

    Skalierbar: bis zu vier Kanäle dank Kameras und Schnittstellenkarten
  • Ein-Kabel-Lösungen mit PoCXP

    Triggern in Kombination mit Power over CoaXPress (PoCXP) über ein einziges Kabel
  • Echtzeit-Anwendungen

    Geeignet für Anwendungen mit sehr geringer Latenzzeit
  • Ein SDK für Kamera und Schnittstellenkarte

    Einfaches System-Setup und schnelle Inbetriebnahme mit pylon Software
  • Perfektes Upgrade von älteren Vision Systemen

    Reduzierte Kosten gegenüber bisherigen Camera Link oder CXP 1.1.1-Systemen
  • Bildvorverarbeitung

    Entlastete CPU des Host-PCs durch Vorverarbeitung auf CXP-12-Schnittstellenkarten
  • Umfangreiches Firmware Feature-Set

    Gewährleistet eine exzellente Bildqualität der CXP-12-Kameras

Unsere CoaXPress-Produkte

Could not map paragraph
Anwendungen

Ihre CoaXPress-Anwendung konfigurieren

Could not map paragraph

Oberflächeninspektion

Wenn hohe Genauigkeit mit einem großen Sichtfeld im Vordergrund steht, greifen Sie zur hochauflösenden boost Kamera kombiniert mit der Interface Card, passendem Kabel und einem hochwertigen Objektiv.

3D AOI-Inspektion

Bei der Qualitätsinspektion elektronischer Leiterplatten erreichen Sie die hohen Geschwindigkeiten mit der Kombination aus Kamera und Interface Card mit passendem CXP-Kabel und Objektiv.

Halbleiterfertigung

Die Halbleiterinspektion im sogenannten Back-End-Prozess erfordert geringste Latenzen bei bester Bildqualität. Die Kombination aus ace 2 V Kamera und passender Interface Card macht’s möglich.

Mikroskopie

Der hohe Datendurchsatz beschleunigt die System-Geschwindigkeit. Die boost Kamera erzielt durch hohe Auflösungen gleichzeitig eine hervorragende Bildqualität, am besten gepaart mit der Interface Card.

Flascheninspektion

Datenvorverarbeitung und Echtzeitauswertung mit der boost Kamera, Interface Card und einem Basler Premium Objektiv. Dies entlastet nebenbei die CPU.

Sportanalysen

Bewegungen lassen sich mit besserem Dynamikumfang als unkomprimierte Daten verarbeiten, z.B. mit der ace 2 V Kamera und CXP-12-Interface Card zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Unsere CoaXPress-Produkte im Einsatz

Could not map paragraph

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.