TDI-Hochgeschwindigkeits-Bildgebung für stabile Wafer-Fehlerprüfung in Echtzeit
In der Front-End-Fertigung von Halbleitern ermöglicht die automatische optische Inspektion der Waferoberfläche, Defekte wie Partikel, Kratzer, Trübungen und Verunreinigungen im Submikrometerbereich stabil zu erkennen. Dies erfordert Synchronisations-Genauigkeit, Kalibrierungs-Stabilität und Echtzeit-Vorverarbeitung entlang der gesamten Erfassungskette. Die TDI-Zeilenabtastung erfasst die Oberfläche mit hohem Durchsatz bei verbesserter Empfindlichkeit unter schlechten Lichtverhältnissen für Anwendungen zur Waferqualitäts- und Prozesskontrolle wie CMP (Planarisierung), Reinigung und Polieren.
Eine stabile Erfassungsleistung bei der TDI-Hochgeschwindigkeitsprüfung von Wafern aufrechterhalten
Wafer-Inspektionssysteme weisen zunehmend höhere Abtastgeschwindigkeiten, größere Abtastbreiten und eine höhere Defektempfindlichkeit auf. Eine stabile Erfassungsleistung aufrechtzuerhalten hängt daher zunehmend von der Konsistenz der Synchronisation, der Wiederholbarkeit der Kalibrierung und einer skalierbaren Echtzeitverarbeitung über die gesamte Bildgebungs-Pipeline hinweg ab.

1. Wahrung der Bildintegrität bei der TDI-Aufnahme mit hoher Bildrate
Die TDI-Bildqualität hängt davon ab, dass Optik, geometrische Ausrichtung und Bewegungs-Synchronisation allesamt stabil sind. Selbst kleine Abweichungen können bei kontinuierlichem Scannen eine irreversible Unschärfe bewirken.
Bei höheren Vergrößerungen führt die geringere Schärfentiefe zu einer erhöhten Empfindlichkeit gegenüber Fokusabweichungen und mechanischer Instabilität. Echte Wafer sind selten vollkommen eben. Daher können Oberflächen-Neigungen oder Verformungen bei der TDI-Aufnahme mit hoher Vergrößerung zusätzliche Fokusabweichungen und geometrischen Verzerrungen hervorrufen.
Um die Bildqualität zu stabilisieren ist es notwendig, Ausrichtung und Synchronisation sowohl während der Systemeinrichtung als auch während des laufenden Scannens zu überprüfen.
Strukturierte Ausrichtungsmuster helfen dabei, die geometrische Konsistenz zu überprüfen, bevor die TDI-Akkumulation aktiviert wird.
Die ROI-basierte Linienprofilanalyse verbessert die Fokussierung und die Überprüfung der Synchronisation über das gesamte Sichtfeld hinweg.
Eine präzise Encoder-Skalierung trägt dazu bei, die Bildschärfe bei kontinuierlicher Bewegung aufrechtzuerhalten.
Eine stabile Synchronisation wirkt sich direkt auf die Qualität der Fehlerdarstellung bei der Wafer-Fehlererkennung aus.
2. Stabilisierung der Kalibrierung unter verschiedenen Beleuchtungs- und Scanbedingungen
Unterschiedliche Beleuchtungsgeometrien, Abtastrichtungen und Betriebstemperaturen können Schwankungen in der Schattierung und Instabilitäten im Hintergrund verursachen, die die Wiederholgenauigkeit der Waferprüfung beeinträchtigen.
Eine stabile Kalibrierung unter wechselnden Betriebsbedingungen aufrechtzuerhalten ist daher entscheidend für eine gleichbleibende Empfindlichkeit der Fehlererkennung in solchen Inspektionssystemen.
Kalibrierungsabläufe müssen sich an die Beleuchtungsrichtung, die Scanausrichtung und Hintergrund-Schwankungen anpassen, da Vorwärts- und Rückwärts-Scanrichtungen bei der kontinuierlichen Waferprüfung zu unterschiedlichen Beleuchtungs- und Reflexionsverhalten führen können.
Beleuchtungsspezifische FFC-Sätze verbessern die Bildnormalisierung unter wechselnden Lichtverhältnissen.
Richtungsabhängige Kalibrierungsprofile tragen zur Stabilisierung des bidirektionalen Scannens bei.
Die Histogrammanalyse und Falschfarben-Visualisierung vereinfachen die Kalibrierungs-Überprüfung und Schattierungsprüfung.
Stabile Kalibrierungsabläufe verbessern die Wiederholbarkeit unter verschiedenen Beleuchtungs- und Scanbedingungen bei AOI-Anwendungen für Wafer.


3. Anforderungen an die Echtzeitverarbeitung einhalten
Mit steigender Scangeschwindigkeit und Auflösung wird es bei geringer Beleuchtung und hohem Durchsatz immer schwieriger, eine stabile Empfindlichkeit der Fehlererkennung aufrechtzuerhalten.
Eine 16K-TDI-Kamera, die mit 500 kHz arbeitet, kann etwa 8,2 GB/s an Rohbilddaten erzeugen. Dabei verbleiben nur Mikrosekunden für die Vorverarbeitung. Selbst bei Systemen, die mehrere IPCs und GPUs einsetzen, kann es bei der kontinuierlichen Waferinspektion zu Durchsatzengpässen und Maschinenstillständen zwischen den Scansequenzen kommen.
Um eine stabile Erfassungsqualität zu gewährleisten, sind daher bei hoher Erfassungsgeschwindigkeit eine Vorverarbeitung sowie eine zuverlässige Datenübertragung mit hoher Bandbreite erforderlich.
Die Echtzeit-Vorverarbeitung trägt dazu bei, die Bildqualität während des kontinuierlichen Scannens zu stabilisieren.
Die Hintergrund-Normalisierung und adaptive Schwellwertbestimmung verbessern die Robustheit bei unterschiedlichen Waferoberflächen-Bedingungen.
Eine zuverlässige Datenweiterleitung mit hoher Bandbreite ermöglicht Rohdaten zwischen Framegrabber, GPU und IPC-Verarbeitungssystemen kontinuierlich zu übertragen.
Die Unterdrückung von Spaltenrauschen trägt dazu bei, die Sichtbarkeit von Defekten mit geringem Kontrast aufrechtzuerhalten.
Bei Hochgeschwindigkeits-AOI-Anwendungen für Wafer ist es daher gleichermaßen wichtig, einen stabilen Hochdurchsatz-Verarbeitungsprozess aufrechtzuerhalten wie die Bildintegrität zu gewährleisten.
4. Skalierung der Verarbeitungs- und Datenverarbeitungsarchitektur
Neben der Verarbeitung während der Erfassung gewinnt auch die Skalierbarkeit des Gesamtsystems zunehmend an Bedeutung, da der Inspektionsdurchsatz und die Scanauflösung stetig steigen.
Die Verteilung von Arbeitslasten auf mehrere IPCs und GPU-Systeme kann die Skalierbarkeit verbessern, erhöht jedoch auch die Komplexität bei der Synchronisation und Datenverwaltung.
Verteilte IPC/GPU-Architekturen tragen dazu bei, die Rechenkapazität für großflächige Inspektionssysteme zu skalieren.
Integrierte Framegrabber und Verarbeitungs-Pipelines vereinfachen die Verwaltung von Daten mit hoher Bandbreite.
Flexible Verarbeitungs-Architekturen unterstützen die künftige Umstellung auf FPGA-gestützte Vorverarbeitungs-Workflows.
Eine skalierbare Verarbeitungs-Architektur gewinnt zunehmend an Bedeutung, da Wafer-Inspektionssysteme immer höhere Scanauflösungen und größere Datenmengen verarbeiten.
Entdecken Sie unsere TDI-Lösung
Bei TDI-Systemen hängt die Bildqualität in hohem Maße von der Synchronisation und der Ausrichtungsstabilität ab. Eine Fehlausrichtung führt zu irreversiblen Unschärfen in Akkumulationsrichtung, während Fokusabweichungen sich direkt auf die Darstellung von Defekten auswirken.

Bei hohen Abtastgeschwindigkeiten beschränkt sich die Herausforderung nicht mehr nur auf die Datenübertragung. Für eine zuverlässige Prüfleistung ist es ebenso wichtig, eine stabile Erfassungsqualität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Synchronisation, Kalibrierung und Echtzeit-Vorverarbeitung zu bewältigen.

Praktische Implikationen für die Auslegung von TDI-Wafer-Inspektionssystemen
Eine zuverlässige Wafer-Prüfleistung hängt nicht allein von der Leistungsfähigkeit der Sensoren ab. Um eine stabile TDI-Erfassung bei hoher Geschwindigkeit zu gewährleisten ist es wichtig, folgende Faktoren gemeinsam zu optimieren:
Synchronisations-Genauigkeit
optische Ausrichtung und Fokussierung
Beleuchtungs- und Kalibrierungsstabilität
Echtzeit-Vorverarbeitungsfunktion
Architektur der nachgelagerten Verarbeitung
Da Scanauflösung und Durchsatz weiter steigen, ist es ebenso wichtig, die Bildintegrität zu wahren wie die Verarbeitungs-Bandbreite und Speicher-Infrastruktur zu erweitern.
Technische Vorteile bei der TDI-Hochgeschwindigkeitsprüfung von Wafern
Durch die Kombination von TDI-Bildgebung, Echtzeit-Vorverarbeitung und Kalibrierungs-Workflows auf Systemebene können Inspektions-Plattformen eine höhere Durchsatz-Skalierbarkeit erzielen und gleichzeitig unter Produktions-Bedingungen eine stabile Aufnahmequalität gewährleisten.
Zu den Vorteilen gehören:
Stabile Fehlerdarstellung während des kontinuierlichen Hochgeschwindigkeits-Scannens
Verbesserte Synchronisations-Konsistenz während der TDI-Akkumulation
Wiederholbare Kalibrierungs-Workflows unter verschiedenen Beleuchtungs- und Scanbedingungen
Verringerte nachgelagerte Verarbeitungs- und Speicherlast
Echtzeit-Vorverarbeitung näher an der Erfassungsquelle
Skalierbare Architektur für die Inspektion großer Waferoberflächen
Produkte für diese Lösung
Sie möchten eine vergleichbare Lösung umsetzen? Diese Produkte helfen Ihnen dabei.