Basler Light Ring-100OD-1650
- LED-Beleuchtungs-Typ: Ring Light
- LED-Farbe: Shortwave Infrared (SWIR)
- Peak-Wellenlänge (typisch): 1650 nm
- Anschluss Licht: M12 socket, male, 5 pin
- Schutzklasse: IP54
In Kombination mit einem Basler Sync Cable lässt sich die Beleuchtung direkt über die angeschlossene Basler Kamera ohne externen Lichtcontroller steuern, was den Integrations- und Verkabelungsaufwand sowie die Vision System-Komplexität reduziert.
- Steuerungsfunktionen: synchronisierter Blitzbetrieb, Helligkeitsanpassungen, Overdrive-Modus (für maximale Lichtleistung)
- Steuerung per bi-direktionaler Kommunikation über eine I/O-Leitung (Line 3) der Kamera
- Alle Steuerungsfunktionen sind GenICam-konform, sodass sie über eine Software, z. B. die pylon Software, erfolgen. Keine separate Software nötig.
- Automatisches Erkennen des Lichtmodells und Erstkonfiguration durch die Kamera
Der Betrieb der Beleuchtung ohne Kamerasteuerung kann im Dauerbetrieb oder mit geschaltetem Licht erfolgen. Optional ist ein direkter stromgesteuerter Betrieb der LEDs mit einem externen Controller möglich.
Das SWIR-Ringlicht für den industriellen Einsatz ermöglicht die Unterscheidung verschiedener Materialien, die Analyse von Feuchtigkeitsgehalten sowie die Durchleuchtung von Silizium und vielen Kunststoffen. Es eignet sich insbesondere für anspruchsvolle Inspektions- und Qualitätskontrollaufgaben.
Hinweis: Ab Revision 5 weicht die Pin-Belegung in einigen Fällen ab. Bitte beachten Sie die Dokumentation.