Integrierte Lichtsteuerung

Basler Light Coaxial-200x200-IR

  • LED-Beleuchtungs-Typ: Coaxial Light
  • LED-Farbe: Infrared (IR)
  • Peak-Wellenlänge (typisch): 850 nm
  • Anschluss Licht: M8 socket, male, 4 pin
  • Schutzklasse: IP54
Das Basler Light Coaxial-200x200-IR erzeugt eine diffuse, reflektionsfreie Ausleuchtung bei einer Leuchtfläche von 200 mm x 200 mm. Die LED-Farbe ist Infrarot (IR) mit einer Peak-Wellenlänge von 850 nm. Über den M8-Anschluss kann die nach IP54 geschützte Koaxial-Beleuchtung entweder als eigenständige Lichtquelle oder – mit einem Basler Sync Cable – als vollständig integrierte, kameragesteuerte Beleuchtung eingesetzt werden.

In Kombination mit einem Basler Sync Cable lässt sich die Beleuchtung direkt über die angeschlossene Basler Kamera ohne externen Lichtcontroller steuern, was den Integrations- und Verkabelungsaufwand sowie die Vision System-Komplexität reduziert.

  • Steuerungsfunktionen: synchronisierter Blitzbetrieb, Helligkeitsanpassungen, Overdrive-Modus (für maximale Lichtleistung)
  • Steuerung per bi-direktionaler Kommunikation über eine I/O-Leitung (Line 3) der Kamera
  • Alle Steuerungsfunktionen sind GenICam-konform, sodass sie über eine Software, z. B. die pylon Software, erfolgen. Keine separate Software nötig.
  • Automatisches Erkennen des Lichtmodells und Erstkonfiguration durch die Kamera

Der Betrieb der Beleuchtung ohne Kamerasteuerung kann im Dauerbetrieb oder mit geschaltetem Licht erfolgen. Optional ist ein direkter stromgesteuerter Betrieb der LEDs mit einem externen Controller möglich.

Die Koaxial-Beleuchtung für den industriellen Einsatz sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung in der Objektivachse ohne Schattenstrukturen. Sie eignet sich für die Inspektion flacher Objekte und spiegelnder Oberflächenstrukturen sowie für Druckbildkontrollen.

Wählen Sie ein Modell aus

LED-Farbe auswählen: