Basler Light Bar-90x100-Red
- LED-Beleuchtungs-Typ: Bar Light
- LED-Farbe: Red
- Peak-Wellenlänge (typisch): 625 nm
- Anschluss Licht: M8 socket, male, 4 pin
- Schutzklasse: IP54
In Kombination mit einem Basler Sync Cable lässt sich die Beleuchtung direkt über die angeschlossene Basler Kamera ohne externen Lichtcontroller steuern, was den Integrations- und Verkabelungsaufwand sowie die Vision System-Komplexität reduziert.
- Steuerungsfunktionen: synchronisierter Blitzbetrieb, Helligkeitsanpassungen, Overdrive-Modus (für maximale Lichtleistung)
- Steuerung per bi-direktionaler Kommunikation über eine I/O-Leitung (Line 3) der Kamera
- Alle Steuerungsfunktionen sind GenICam-konform, sodass sie über eine Software, z. B. die pylon Software, erfolgen. Keine separate Software nötig.
- Automatisches Erkennen des Lichtmodells und Erstkonfiguration durch die Kamera
Der Betrieb der Beleuchtung ohne Kamerasteuerung kann im Dauerbetrieb oder mit geschaltetem Licht erfolgen. Optional ist ein direkter stromgesteuerter Betrieb der LEDs mit einem externen Controller möglich.
Das Balkenlicht für den industriellen Einsatz sorgt für einen länglichen Lichtstreifen, mit dem z. B. lange Werkstücke inspiziert sowie die Kanten eines Objektes hervorgehoben werden können. Es eignet sich für nahezu alle Prüfaufgaben, bietet Flexibilität beim Beleuchtungswinkel und kann zudem als Beleuchtung von mehreren Seiten eingesetzt werden.
Hinweis: Ab Revision 5 weicht die Pin-Belegung in einigen Fällen ab. Bitte beachten Sie die Dokumentation.