Pressemitteilung

Basler stellt kompaktes 3D Stereo Kamerasystem für Robotik und Logistik vor

Datum
28. Juli 2026

Die Basler 3D Stereo mini Kamera ist ideal für preissensitive Anwendungen bei mobilen Robotern, Warehouse-Drohnen und Automatisierungslösungen geeignet. Als kompaktes 3D Kamerasystem ermöglicht sie eine zuverlässige Tiefenerfassung und präzise Objekterkennung.

Die Basler AG, ein führender Anbieter von Machine Vision Komponenten und -Lösungen, erweitert ihr 3D-Portfolio mit der Stereo mini um eine kompakte, leichte und kosteneffiziente Kamera, die speziell für den Einsatz in Robotik und Logistikanwendungen entwickelt wurde.

Stereo mini
3D Stereo mini Kamera

Leichte Integration und umfassender Support

Die Kamera eignet sich durch Basisabstände von 50 und 95 mm optimal für kurze bis mittlere Tiefenbereiche. Je nach Modell stehen USB 3.0-, GigE- oder zukünftig GMSL-Schnittstellen zur Verfügung.

Die werkseitig kalibrierte Stereogeometrie unterstützt eine zuverlässige Tiefenerfassung und reduziert den Einstellungsaufwand. Dank der Anbindung über das Basler pylon SDK lässt sich die Kamera schnell und unkompliziert in bestehende Bildverarbeitungssysteme integrieren.

Basler bietet als Komplettanbieter nicht nur die Kamera, sondern auch passende Beleuchtung, Kabel, Einzugskarten und die Ansteuerung über das pylon SDK an. Für spezifische Anforderungen lässt sich das System flexibel um zusätzliche Softwarelösungen erweitern, die auf Anfrage bereitgestellt werden können.

Damit entsteht ein durchgängiges Bildverarbeitungssystem aus einer Hand. Technischer Support durch Machine Vision Expertinnen und Experten sowie lange Produktlebenszyklen sorgen für Planungssicherheit und zuverlässigen Betrieb.

Anwendungen mit der Stereo mini 3D-Kamera

Die Stereo mini eignet sich besonders für mobile Roboter, fahrerlose Transportsysteme wie AMRs und AGVs, Warehouse-Drohnen sowie kompakte Automatisierungsanwendungen. Typische Einsatzgebiete sind Navigation, Hinderniserkennung und Kollisionsvermeidung, Pick-and-Place und die Vermessung von Paletten und Ladungsträgern oder Inventuren. Die zuverlässige Tiefenerfassung verbessert die Objekterkennung auch in komplexen Szenen und bei wechselnden Lichtverhältnissen – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.


Mit der Stereo mini machen wir 3D-Bildverarbeitung für Robotik- und Logistikanwendungen einfacher zugänglich. Kundinnen und Kunden erhalten eine kompakte 3D-Kamera zu attraktiven Einstiegskosten, die sich über pylon in bestehende Bildverarbeitungsumgebungen integrieren lässt.
Martin Gramatke
Product Manager 3D Vision

Downloads

Ihr Kontakt für Presseanfragen

Finden Sie hier Ihre:n Ansprechpartner:in für Presseanfragen.

Zu den Pressekontakten

Weitere Informationen


Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.