Basler Camera Light Bar-150x15-Red
CCS
Basler Camera Light Bar-150x15-Red
Bar Light LED 光源類型
Red LED 顏色
630 nm 峰值波長(一般)
條形光源,配備紅色 LED 和整合控制器,發光面 150 x 15 mm。
Basler 相機光源系列配備整合控制器,Basler SLP 相機功能使相機與光源完全同步。透過 pylon 相機軟體套件 (Camera Software Suite) 單一軟體介面即可控制光源,並輕鬆選取閃頻和超頻功能。
交期
5 - 6 週
淨價
€579.00
數量
加入購物車
索取報價
一般資訊
訂單編號
2200000630
配件類型
Basler Light
產品類型
Bar Light
產品線
Premium
光源
輸入電壓
24 VDC (+/-10%)
消耗功率
4.6 W
LED 顏色
Red
峰值波長(一般)
630 nm
發光
Direct
發光面
150 mm x 15 mm
尺寸
163 mm x 20 mm x 20 mm
重量
170 g
作業溫度
0 °C - 40 °C
相對濕度(作業、儲存)
20 - 85 % (non-condensing)
建議光源工作距離
100 mm - 800 mm
最大物體尺寸 (L x W)
500 mm x 500 mm
控制器
消耗功率(控制器)
Controller part: 4 W max, Power output to camera: 24 W max. (Depends on the camera)
驅動方式
Constant-voltage system
強度控制方式
PWM control
脈寬調變 (PWM) 頻率
100 kHz
脈寬
50 μs - 100 ms
脈寬增量
10 μs
線材長度
0.5 m
線材長度
Light: 0.5 m
Camera: 3 m max
外殼尺寸 (L x W x H)
66.2mm x 30mm x 20mm
控制器一致性
CE: EN61000-6-2, EN61000-6-4
製造商
CCS
認證規範
CE
IEC 62471 Compliant Product
RoHS
使用手冊
Basler 產品使用手冊提供更多規格詳情
合適的產品