IoT 및 IIoT / 인더스트리 4.0

이미지 처리 분야의 IoT 어플리케이션

머신비전은 사물 인터넷(IoT) 분야에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 다양한 센서와 카메라가 방대한 데이터를 제공하며, 이를 통해 더욱 다양한 어플리케이션이 가능해집니다. IoT의 정의와 이미지 처리의 이점에 대해 알아보세요.

  • 마지막 업데이트: 2023. 07. 04.

  • 읽는 시간: 약 6 분

일상을 변화시키는 사물 인터넷

IoT란 무엇인가요?

사물 인터넷(IoT)에서는 지능형 디바이스와 기계가 인터넷을 통해 연결됩니다. 스마트 팩토리 내부 등 프로세스의 다양한 지점에서 데이터를 수집하고, 이를 바탕으로 프로세스를 제어하고 최적화할 수 있습니다. 인공 지능(AI) 같은 기술을 활용하는 것이 한 예입니다. 센서와 카메라는 데이터 수집에 중요한 요소가 될 수 있으며, 수집된 데이터는 점점 더 발전된 기술을 통해 실시간으로 처리할 수 있습니다.

사물 인터넷 어플리케이션은 소비자 기기, 의료, 농업, 스마트 홈, 소매업, Industry 4.0 및 산업용 IoT(IIoT) 솔루션 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.

어플리케이션을 위한 기술적 도약

점점 더 많은 센서와 카메라가 다양한 IoT 및 IIoT 어플리케이션에서 방대한 데이터를 제공하고 있습니다. 이러한 과정에서 자체 학습 기능과 모듈형 장기 자율성은 중요한 역할을 합니다.

컴퓨터 비전으로 더 스마트하고 효율적이며 유연해진 IoT

수집된 데이터를 실시간으로 효율적이고 빠르게 평가하는 것은 IoT 기술에서 매우 중요합니다. 엣지 컴퓨팅과 5G 기술을 활용하면 지연 시간을 줄일 수 있습니다. 산업용 AI와 새로운 머신러닝 알고리즘을 통해 더욱 효율적인 생산, 새로운 비즈니스 모델 및 어플리케이션을 위한 큰 진전이 기대되고 있습니다.

AI는 더 이상 공상과학이 아닌 현실이며, 네트워크로 연결된 세계와 "Industry 4.0"의 핵심 요소가 되었습니다. 현대의 엣지 컴퓨팅 솔루션은 데이터 분석을 데이터가 수집되는 현장에서 직접 처리할 수 있게 하고, 5G 기술은 데이터 전송을 가속화하여 지연 시간을 줄이고 실시간 데이터 교환을 가능하게 합니다. OPC UA는 기계 간 통신을 위한 표준화된 통신 프로토콜이며, 클라우드 솔루션은 데이터를 저장하거나 평가할 때 어플리케이션이나 머신 러닝 모델을 손쉽게 활용할 수 있도록 지원합니다.

이미지 처리 기능을 갖춘 IoT 어플리케이션

스마트 팩토리에서는 AI 기반 "제로 결함 생산"을 활발히 진행하고 있으며, 예측 유지보수로 가동 중단 시간을 더욱 줄이고 있습니다. 물류 프로세스에서 IoT 솔루션은 효율성을 높이고 배송 시간을 단축합니다. 새로운 가정용 어플리케이션은 일상 생활의 연결성을 강화하고 있습니다. 의료 기술의 진단 가능성이 향상되고 있으며, 농업 분야에서도 자원을 절약하면서 자동화를 확대할 수 있는 방향으로 나아가고 있습니다.

컴퓨터 비전 및 IoT

컴퓨터 비전은 미래 IoT 애플리케이션에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 하지만 현재 많은 이미지 처리 시스템들은 아직 미래 IoT가 필요로 하는 기준에 미치지 못하고 있습니다.

미래의 IoT

  • 강력한 엣지 컴퓨팅을 통해 데이터 양 감소

  • 신기술을 통한 에너지 효율성 강화

  • 딥러닝/AI를 통한 빠른 이미지 분석, 5G 기반의 짧은 지연 시간

  • 통신 표준: 컴퓨터 비전을 위한 OPC UA

  • 보다 경제적인 데이터 교환을 통한 보안 강화

오늘날의 IoT

  • 제한된 대역폭, "기존" 이미지 처리

  • 높은 리소스 및 에너지 요구 사항

  • 긴 지연 시간

  • 통신 표준 없음

  • 보안 격차

Basler IoT 솔루션용 프로토타이핑 제품

여기에서는 컴퓨터 비전을 IoT 어플리케이션에 쉽게 통합할 수 있는 프로토타이핑 제품을 확인할 수 있습니다.

IoT 및 비전 기술에 대한 배경 지식

IoT 및 비전 기술에 대해 더 많은 배경 지식을 알고 싶으신가요? 아래에서 관련 문서를 살펴보세요.

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.