Optotune Optotune Lens ELM-16-4.0-18-C-E

  • ‌렌즈 ‍종류: Liquid Lens
  • 렌즈 마운트: C-mount
  • 센서 포맷: 1.1"
  • 초점 거리: 16 mm
Optotune ELM 시리즈의 전자 제어식 액체 렌즈는 최대 1.1ʺ 크기의 센서를 지원하도록 설계되었습니다. 이 C-mount 렌즈는 초점 거리가 16mm이며 고정 조리개(F4.0)가 갖춰져 있습니다. 이 렌즈는 Hirose 인터페이스를 통해 Basler 동기화 케이블에 연결됩니다.

액체 렌즈는 Basler 동기화 케이블을 통해 카메라에서 직접 전원을 공급받고 제어됩니다.

주요 제어 기능:

  • 기계적 구동 없이 전자 방식으로 초점 제어
  • 카메라 I/O 라인의 양방향 통신을 이용한 제어
  • GenICam 표준을 완벽하게 준수하며 별도의 소프트웨어 없이 pylon에 통합 가능
  • 액체 기반 렌즈 코어의 곡률을 변경하여 빠르고 정밀하게 초점 조정

이 액체 렌즈는 오브젝트와의 거리가 자주 변하는 동적 어플리케이션에 적합합니다. 특히 물류, 로봇 공학 및 의료 기술 분야의 사용자들은 빠른 응답 시간과 유지보수 부담이 적다는 이점을 누릴 수 있습니다.